CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:10
-
RJ45 dugaszcsatlakozók
1414399
RJ45 dugaszcsatlakozók, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, 10 GBit/s, CAT6A, anyag: Műanyag, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 24- 27, kábelleágazás: egyenes, szín: szürke, Ethernet
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Biztonságos 360°-os árnyékolt érintkező a bevált krimpcsatlakozásnak köszönhetően
Egyszerű szerelés krimpelőszerszámmal
Csapos betét VS-08-T-H-RJ45/IP67 V.06-os lengő csatlakozóházhoz