A tervmódosítások rugalmas végrehajtásához és a jelek megbízható rögzítéséhez a szűk helykínálatú konténerekben a PLCnext Technologyra alapuló teljes körű termékkínálatunkat használták. Ezekkel biztonságosan vezérelhető a gőzfejlesztő is. A folyamatjelek nagy részét Axioline F I/O modulok rögzítik. Az Axioline E modulokat helytakarékosan, zord környezeti feltételek között, közvetlenül az abszorbermodulokra szerelték fel, és nem egy kapcsolószekrénybe. A biztonsággal kapcsolatos jeleket speciálisan tanúsított hardver dolgozza fel. A rendszerelemek integrálása nyílt buszrendszereken keresztül történt, például PROFINET és Modbus TCP/RTU segítségével. Az egy érpáras Ethernet (SPE) egy speciális switchen keresztül csatlakozik.
A teljes folyamat és a vízgőz előállításának automatizálásáért egy PLCnext Control vezérlő felel. A rendszer a teljesen automatikus folyamatokat, mint például az adszorbens szívása és fűtése közötti váltását is integrálja. A távfelügyelet és a távvezérlés célzott beavatkozásokat is lehetővé tesz.