Automatizálási megoldások CCUS és DAC rendszerekhez Növelje szén-dioxid-megkötő, -hasznosító és -tároló rendszereinek hatékonyságát és biztonságát nyílt vezérlési és felügyeleti megoldásainkkal.
Kihívás
A biztonság és a hatékonyság optimalizálása
A CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage, azaz szén-dioxid-megkötés, -hasznosítás és -tárolás) és a DAC (Direct Air Capture, azaz közvetlen levegőmegkötés) ígéretes technológiák a CO₂-kibocsátás csökkentésére. A nulla nettó kibocsátási célok elérése érdekében egyre több vállalat fektet be CCUS és DAC rendszerekbe. Ezek a rendszerek nagy mennyiségű adatot generálnak. Az üzemeltetés optimalizálása és a lehetséges hibák korai felismerése érdekében ezeket az adatokat hatékonyan kell rögzíteni, tárolni és elemezni. A különböző rendszerek zökkenőmentes integrációja szintén fontos szempont, és skálázható és nyitott automatizálási megoldásokat igényel. Annak érdekében, hogy létesítményei biztonságosan, megbízhatóan és gazdaságosan működjenek, moduláris és nyílt technológiájú koncepciókat kínálunk a hálózatba kötéshez és az automatizáláshoz.
Megoldás
Átfogó digitalizálás és MI-alapú adatfelhasználás
Nyílt PLCnext Technology ökoszisztémánkkal a teljes szén-dioxid-megkötő rendszer vezérelhető és felügyelhető. Ezek közé tartoznak az adszorpcióhoz és a folyamathő előállításához tartozó folyamatok és a kapcsolódó biztonsági rendszerek. A PLCnext Technology rendszerarchitektúrája a nagyméretű szén-dioxid-megkötő létesítmények decentralizált felépítésére van optimalizálva.
A PLCnext Technology ugyanakkor az intelligens, mesterséges intelligencia alapú adatfelhasználás alapját is képezi. Az érzékelőadatokat valós időben rögzíti, strukturált módon értékeli ki és bocsátja rendelkezésre a diagnosztikai, karbantartási és optimalizálási folyamatokhoz. Az MI-n alapuló elemzésekkel már korai szakaszban felismerheti a normál üzemtől való eltéréseket, ami növeli a rendszer hatékonyságát és rendelkezésre állását.
A berendezések és folyamatok átfogó digitalizálása
Nyílt PLCnext Technology ökoszisztémánkkal a teljes szén-dioxid-megkötő rendszer vezérelhető és felügyelhető. Ide tartoznak például a folyékony és szilárd adszorpciós anyagokat tartalmazó folyamatok vezérlőrendszerei. Az egyes folyamatokhoz szükséges kazánvezérlő és kapcsolódó biztonsági rendszerek is megvalósíthatók. A PLCnext Technology rendszerarchitektúrája a nagyméretű széndioxid-megkötő létesítmények decentralizált felépítésére van optimalizálva.
AI-alapú adatfelhasználás
Megoldásunk támogatja a diagnosztikai jeleken alapuló karbantartási koncepciókat is. A PLCnext Technology valós időben gyűjti az érzékelők adatait, és a megfelelő formátumban kiértékeli azokat. A tervezési és döntéshozatali folyamatok lerövidülnek, így az adatok intelligens felhasználása révén nő a széndioxid-megkötés hatékonysága. A mesterséges intelligenciával támogatott értékelések képesek a létesítmény standard viselkedésétől való eltérések észlelésére. A külső adatbázisokhoz való kapcsolódás éppúgy lehetséges, mint a Matlab Simulink vagy a PLCnext Technology segítségével elvégzett modellezések és forgatókönyv-számítások.
Hozzáférés a decentralizált rendszerekhez
Különböző lehetőségeket kínálunk Önnek a szén-dioxid-megkötő rendszerek biztonságos távoli eléréséhez. Ez lehetővé teszi a karbantartási és szervizmunkák gyors és hatékony elvégzését, és jelentősen csökkenti a költséges és időigényes helyszíni kiszállások számát. Az adatátvitelhez az mGuard Secure Cloud megoldást kínáljuk Önnek. Ez a teljes körű és kulcsrakész távkarbantartási megoldás biztonságosan és megbízhatóan, az interneten keresztül köti össze a szervizszemélyzetet a berendezésekkel. Az mGuard Secure Cloud nagy biztonságú VPN-alagutakat használ, és garantálja a résztvevők között kicserélt adatok bizalmasságát, hitelességét és integritását.
Elérhetőség
Referenciák
Egy közvetlen levegőmegkötő rendszer automatizálása a DACMA GmbH-val
A DACMA moduláris közvetlen levegőmegkötő rendszere megbízhatóan biztosít CO₂-t szintetikus üzemanyagok előállításához a H₂Mare projektben. Automatizálási megoldásunk biztonságos távoli elérést és funkcionális biztonságot ötvöz a rendszer stabil működése érdekében.
Termékek
Még nem találta meg a megfelelő terméket?
Akkor forduljon hozzánk bizalommal! Együtt megtaláljuk az optimális megoldást az Ön kapcsolószekrényeinek felszerelésére a csatlakozás-, a kommunikáció- és az automatizálástechnika széles termékkínálatával.