Egyedi termékkialakítás az Ön alkalmazásához Igazítsa a termékeit méretre szabott módon a saját készülékkialakításához, vagy fejlessze ki ezeket teljesen újonnan. Tegye egyedivé termékeit a változatoktól kezdve egészen a teljesen új fejlesztésekig. Cégünk ház- és csatlakozástechnikai programja számos lehetőséget nyújt ipari elektronikai készülékeinek kialakításához.
Az Ön csatlakozási megoldásainak ügyfélspecifikus illesztései
A Phoenix Contact a standard termékválasztékon kívül az ügyfélspecifikus illesztések széles választékát kínálja. Számos lehetőség létezik: a színváltozatoktól, nyomtatott jelölésektől, feliratozásoktól, kódolásoktól kezdve a mechanikus megmunkálásokon és konfekcionálásokon át egészen a címkézésekig. Egyszerűen forduljon szakértőinkhez.
Egyedi új fejlesztések az Ön készülékének kialakításához
Önnek speciális követelményei vannak, és a kívánságaira szabott új fejlesztésre van szüksége? Mi tanúsított fejlesztési folyamat keretében támogatjuk Önt az első tanácsadástól kezdve az elgondolás kidolgozásán át egészen a sorozatgyártásig és a logisztikáig.
Konfigurátorok készülékgyártók számára
A Phoenix Contact innovatív termékválasztékot kínál az ipari elektrotechnika számára. Érdeklődik az egyik cikk iránt, de illeszteni kívánja? Semmi gond: számos konfigurátor segíti Önt készülékgyártóként az alkalmazásához megfelelő termék megtalálásában, illetve annak saját igényeihez való igazításában.
Passzív hűtőtestek és hőmérséklet-szimulációk elektronikaházakhoz
A miniatürizálás egyre nagyobb egységsűrűséghez vezet az elektronikában, ami viszont hatékony hűtést követel meg. Az elektronikaházakban fejlődő hő elvezetéséről egyedi hűtőtestek gondoskodnak. Ezáltal a házak szigorú termikus követelményeket támasztó alkalmazásokban is használhatók. Készülékgyártóként a nyomtatott áramköri lapok elrendezése során hőszimulációs támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal.
Tudás készülékgyártóknak
Bioalapú termékek
A Phoenix Contact technológiákat és megoldásokat fejleszt egy jobb jövőért. A klímavédelem és a környezeti kibocsátások, mint például a CO₂-kibocsátás, fenntarthatósági stratégiánk központi kiindulópontjai. Például most állítjuk át az első termékeinket bioalapú műanyagra.