Digitális 3D-túra az épületautomatizálás számára fejlesztett csatlakozási megoldásaink körül
Sétáljon át velünk együtt egy teljesen automatizált épületen. A 3D-túrán felfedezheti, hogyan használhatja ki a csatlakozási megoldások és házak előnyeit.
Önnek nyújtott előnyök
- Intelligens hálózatba kötés: készülékkommunikáció az IP-alapú protokollokhoz (mint a BACnet IP, a Modbus/TCP, a REST és az MQTT) illeszkedő csatlakozókkal
- Átfogó termékválaszték: csatlakozástechnika és elektronikaházak az épületautomatizálás készülékei számára
- Túl a szabványon: egyedi kivitelek az épületek műszaki felszerelésének intelligens készülékei számára
- Kitűnő szolgáltatások: szakértő tanácsadás és tervezési támogatás a gyors csatlakozási megoldásokért
Fűtés-, klíma- és szellőzéstechnika hálózatba kötése – egyszerűen megoldva Élvezze a stabil összeköttetések előnyeit – a terepi készüléktől az épületmenedzselő rendszerig
Az energetikai hatékonysággal szembeni fokozódó követelmények nagy igényeknek is megfelelő megoldásokat követelnek meg a fűtő-, klíma- és szellőzőberendezések (HVAC) szabályozása, vezérlése és felszerelése terén. Az épületek műszaki felszerelésének részeként ezek óriási hatással vannak az épületek működőképességére, gazdaságosságára és kényelmére. A Phoenix Contact nyomtatott áramköri csatlakozói és elektronikaházai biztosítják a jelek, adatok és teljesítmény biztonságos átvitelét, valamint a megbízható folyamatoptimalizálást.
A légtechnikai létesítmények egyre nagyobb mértékű hálózatba kötésének szempontja mellett az is fontos, hogy ez ne terhelje túl a technika szerelőit és üzemeltetőit. Így már az installáció során elkerülhetők a hibák, a rendszer üzemi élettartama során pedig biztosított az egyszerű karbantartás az üzemeltető számára.
Megoldások fűtő-, szellőztető és klímaberendezések csatlakoztatásához
Kompakt nyomtatott áramköri csatlakozók aktuátorhoz
Aktuátorcsatlakozók Megoldás szűkös helyviszonyok között
A COMBICON nyomtatott áramköri kapcsok kompakt kialakítása különösen jól használható magasabb védettségű aktuátorok szűk csatlakozóterében. Az SPTA-THR 1,5 sorozatú COMBICON termékválaszték kompakt nyomtatott áramköri csatlakozói – az előnyök áttekintése:
- Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
- A színnel jelzett működtetőgombokkal intuitív módon kezelhető
- A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Kétrészes nyomtatott áramköri csatlakozók direkt rugós csatlakozástechnikával csatornaérzékelőkhöz
Csatornaérzékelő csatlakozók Megoldások nehezen hozzáférhető készülékekhez
A PTS 1,5/..-PH-5,0 sorozat COMBICON nyomtatott áramköri csatlakozói ideális megoldások nehezen hozzáférhető alkalmazásokhoz. Nyomtatott áramköri csatlakozók direkt rugós csatlakozással – az előnyök áttekintése:
- Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
- A meghatározott érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
- A lehető legnagyobb befogótér csekély alkatrészméret mellett
Nyomtatott áramköri csatlakozók direkt rugós csatlakozással helyiségkezelő készülékek számára
Csatlakozók helyiségkezelő készülékek számára Megoldások kétrészes házakhoz
A PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP sorozat COMBICON nyomtatott áramköri csatlakozói direkt rugós csatlakozással: ideális megoldások kétrészes elektronikaházakhoz. Az előnyök áttekintése:
- Ideális kétrészes elektronikaházakhoz
- Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
- A lehető legnagyobb befogótér csekély alkatrészméret mellett
Nyomtatott áramköri kapcsok redőnymozgató hajtások csatlakoztatásához
Csatlakozók redőnymozgató hajtások számára Hosszabb élettartamú megoldások
A COMBICON SPT(A)-THR 1,5 sorozatú nyomtatott áramköri kapcsok kiváló minősége olyan ideális megoldásokat tesz lehetővé, amelyekkel növelhető a redőnymozgató hajtások élettartama. Az időtakarékos direkt rugós csatlakozás mellett további előnyei is vannak:
- A színnel jelzett működtetőgombokkal intuitív módon kezelhető
- A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
- Integrálható az SMT forrasztási rendszerbe
NYÁK-NYÁK csatlakozók jelenlét-érzékelőhöz
Csatlakozások jelenlét-érzékelőhöz Nagyobb kényelem szűk helyen
A FINEPITCH sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók okos megoldásokat kínálnak a szűk csatlakozótérben végzett munka kényelmesebbé tételéhez. Az előnyök áttekintése:
- Nagy szabadságfok a különböző raszterek, pólusszámok és kialakítások miatt
- Az alsó rész pozícionáló csapjai megbízhatóvá teszik a mechanikai és elektromos összeköttetéseket
- Az egysíkúság, a szalagos vagy táras csomagolás és a pick-and-place pad lehetővé teszi az automatizált reflow-eljárásokat
Referenciák
Elektronikaházak az épületautomatizáláshoz
Homloklapi csatlakozású házak az okos épületekhez: a Neuberger Gebäudeautomation GmbH az ME-IO elektronikaházakat használja Open.Room helyiségautomatizálási rendszeréhez. A Neuberger a Phoenix Contacttal együttműködve illesztette a házat a speciális követelményekhez.
Moduláris házkoncepció kalapsín-buszcsatlakozóval
Funkcionális csomagolás a hőmérsékleteket és az energiákat rögzítő készülékhez: Energy Controller készülékéhez a Scheidl GmbH a Phoenix Contact BC elektronikaházát alkalmazza. A 16 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó volt a készülékkoncepció kulcsszereplője.