Funkcionális biztonság a gépgyártásban A kezelőszemélyzet védelme és a gépek károsodásának megelőzése érdekében a gépek és berendezések biztonsága döntő fontosságú. Az EN ISO 13849-1 és az EN 62061 szabvány követelményeinek megfelelő biztonsági alkatrészek széles választékát kínáljuk Önnek. Biztonsági megoldásaink könnyen telepíthetők és konfigurálhatók, így Ön gyorsan megvalósíthatja biztonsági koncepcióit. Moduláris biztonsági rendszereket is kínálunk, amelyek gazdaságos megoldásokat tesznek lehetővé, és támogatják az egyedi biztonsági funkciókat.

Robotcella vészleállítással
Interaktív képtérkép: Funkcionális biztonság a gépgyártásban
A biztonsági funkciók optimális kialakítása
A biztonsági funkciók szabványoknak megfelelő és gazdaságos kialakítása a gép biztonságos üzemeltetése érdekében.
A biztonsági funkciók optimális kialakítása
Teljes körű támogatás az összes biztonsági kérdésben
Kompetens támogatás a gép teljes biztonsági életciklusa során, a tervezéstől az üzemeltetésig.
Teljes körű támogatás az összes biztonsági kérdésben
Átfogó dokumentáció
Az átfogó és a szabványoknak megfelelő dokumentáció a bizonyítható jogi fedezet előfeltétele.
Átfogó dokumentáció
Gyors üzembe helyezés és átadás
A biztonsági funkciók optimális kialakítása lehetővé teszi a gép gyors üzembe helyezését és átadását.
Gyors üzembe helyezés és átadás
Gépek biztonságos és szabványoknak megfelelő tervezése
Az alapos biztonsági szemlélet a biztonsági funkciók optimális kialakításának előfeltétele. Ezáltal jelentős mértékben csökkenthetők a szerelési és üzembehelyezési ráfordítások.
Gépek biztonságos és szabványoknak megfelelő tervezése

Termékáttekintés A biztonsági relétől a biztonsági vezérlőig

A gépgyártás funkcionális biztonsági alkalmazásaihoz a Phoenix Contact a SIL által tanúsított termékek nagy választékát kínálja.

A gépek biztonsága az Európai Gazdasági Térségben
A gépekről szóló irányelvből gépekről szóló új rendelet lesz

A digitális átalakulás, az új technológiák fokozódó megjelenése, az emberek és gépek közötti együttműködésen alapuló munkaformák, valamint az ebből eredő, a biztonsági előírásokra gyakorolt hatások voltak a 2006/42/EK számú gépekről szóló irányelv felülvizsgálatának fő mozgatórugói. A továbbfejlesztés eredménye az EU gépekről szóló új rendelete.

Tudjon meg többet
Az EU új, 2023/1230 számú gépekről szóló rendelete