Hatékony közüzemi mérés és jelentéskészítés a herningi MCH kiállítási központban Rugalmas utólagos koszerűsítés a nagyobb átláthatóság és a pontos energiaelszámolás érdekében
Ügyfélprofil
Kiállítási központ bonyolult infrastruktúrával
A herningi MCH Kiállítási Központ Dánia egyik legnagyobb rendezvényhelyszíne. Az évtizedek alatt több csarnokkal, egy stadionnal és nagy alapterületű kiszolgáló létesítményekkel bővült. Ezen a területen nemzetközi vásárokat és rendezvényeket tartanak, ugyanakkor az energiafogyasztás átlátható rögzítése számos kihívást tartogat.
Kihívás
Átláthatóság teremtése működési fennakadások nélkül
Az üzemeltetők nehéz feladat előtt álltak: Hogyan lehet korszerű energiafelügyeletet bevezetni anélkül, hogy alapvető változtatásokat kellene végezni a meglévő infrastruktúrán? A fogyasztókhoz pontosabban hozzárendelhető elszámolást szerettek volna megvalósítani, de ez nem befolyásolhatta az üzemszerű működést.
Megoldás
Egy rendszer, amely együtt növekszik vállalatával, és azonnali eredményeket biztosít
A felelős döntéshozók az újratervezés helyett az okos utólagos korszerűsítés mellett döntöttek. Phoenix Contact olyan koncepciót dolgozott ki ehhez, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő struktúrába és fokozatosan tovább bővíthető.
Ehhez EEM sorozatú energiamérő készülékek biztosították az alapot, ezek közvetlenül rögzítik a fogyasztást. Az adatok helyi gyűjtését és előfeldolgozását egy EPC 1522 edge PC végzi, majd biztonságosan titkosítva továbbítja a Proficloud.io felhőplatformra. A platform intuitív vezérlőpultokat kínál, valamint exportálási és jelentéstételi funkciókat az egyszerű elszámolás érdekében.
A megoldás különlegessége, hogy moduláris és nyílt. Bármikor és nagyobb átalakítások nélkül új épületek vagy további mérők integrálhatók abba. Az IoT Framework és a nyílt szabványok révén más gyártók eszközei is beköthetők. Ezáltal egy rugalmas rendszer jött létre, amely együtt fejlődik a követelményekkel, és azonnali átláthatóságot teremt.
Önnek nyújtott előnyök
- Pontos és átlátható energiaelszámolás
- Skálázható megoldás szervesen kialakult épületegyüttesekhez
- Biztonságos felhőkapcsolat és egyszerű kezelés
- Kevesebb szervizkiszállás a távoli hozzáférés révén
- Megalapozza a jövőbeli optimalizálásokat és a fenntarthatóságot
Összegzés: A nagyobb hatékonysághoz vezető út az átláthatósággal kezdődik
A herningi kiállítási központ az átláthatóság és a hatékonyság felé a döntő lépést az energiafelügyelet bevezetésével tette meg. A megoldás nemcsak igazságos elszámolást tesz lehetővé, hanem megteremti a fenntartható döntések és a jövőbeli bővítések alapját is anélkül, hogy fennakadásokat okozna az üzemszerű működésben.