Teljes kapocssorok automatizált jelölése egyetlen folyamatlépésben

22.04.2024
THERMOMARK E.VARIO termotranszfer tekercsnyomtató felrakóval, teljes kapocssorok feliratozásához

A Phoenix Contact THERMOMARK E.VARIO termotranszfer tekercsnyomtatójával akár 70 százalékos időmegtakarítás is elérhető. A felrakó az új THERMOMARK E SERIES része. A moduláris rendszer egy nagy teljesítményű termotranszfer tekercsnyomtatót kombinál négy különböző felrakóval.

A nyomtató teljes kapocssorokat feliratoz csupán kétféle, magas és lapos jelölőhornyokhoz való folytonos kiszerelésű anyaggal. Egyidejűleg a megfelelő raszterméretre vágja egyedileg a folytonos kiszerelésű anyagot. A különböző raszterméretek számától függetlenül minden 3,5 és 1000 mm közötti szélesség megvalósítható. A perforációs vágások automatikus hozzárendelése a műszaki tervező szoftver adatai alapján történik.

Az új rendszer az automatizált folyamatnak köszönhetően egyszerű kezelhetőséget és egyenletesen jó minőségű kapocssor-feliratozást kínál.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen | Corporate Communications