Új mérce a túlfeszültség-védelemben: egyszerűen és biztonságosan beszerelhető és üzemeltethető

22.04.2024
VAL-SPP termékcsalád a váltakozó áramú szakterülethez és a fotovillamossághoz való védőkészülékekkel

A Phoenix Contact új Valvetrab Safe Protection Plus (VAL-SPP) túlfeszültség-védelmi készülékei jövőbe mutató telepítési és biztonsági jellemzőket felvonultató túlfeszültség-védelmet kínálnak, amely garantálja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását.

A készülékek fő jellemzői az egyszerűség és a biztonság. Ezt olyan innovatív funkciók is alátámasztják, mint az aládugás elleni és az érintésvédelem, valamint a mindössze 3 Nm-es csökkentett meghúzási nyomaték. A maximális teljesítmény és tartósság mellett a termékcsalád megbízható védőhatást is nyújt. A megerősített szigetelés további felhasználói és rendszerbiztonságot tesz lehetővé. A közvetlen megszólalási idő megkíméli az előtét-biztosítót és a berendezést. A gyors leválasztás garantálja a nagy üzembiztonságot.

A VAL-SPP túlfeszültség-védelmi készülék különböző névleges feszültségű AC és PV alkalmazásokat fed le. Nagy feszültségingadozású hálózatokhoz készült változatok teszik teljessé a kínálatot. A robusztus kialakítás lehetővé teszi a telepítést zord környezetekben és akár 5 000 méteres tengerszint feletti magasságban is. A 315 A-ig előtét-biztosító nélküli használat lehetővé teszi a helytakarékos és költséghatékony telepítést.
Az ECAD-rendszerek átfogó digitális adatai megkönnyítik a berendezések tervezését, és teljessé teszik a termékcsaládot. Az online kiválasztási segédlet segítségével Ön is gyorsan megtalálhatja az alkalmazásához megfelelő terméket. A moduláris tartozékok révén a további funkciók utólag is könnyen integrálhatók.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications