Csupaszoló automata a hatékony vezető-előkészítéshez

22.04.2024
A vezetők csupaszolása az E.Fox S 10 csupaszoló automatával

A Phoenix Contact új E.Fox S 10 csupaszoló automatájával a vezetők egyszerűen és hatékonyan, egyenletesen kiváló minőségű eredményekkel csupaszíthatók le. A különleges V-alakú kések a 0,08 és 10 mm² közötti keresztmetszet-tartományt fedik le. Az opcionálisan rendelhető lapos pengével 7,6 mm szélességű szalagkábeleket lehet feldolgozni.

Az új csupaszoló automatát intuitív, 5"-es érintőképernyőn keresztül lehet kezelni. Ennek döntött állása megkönnyíti az olvashatóságot és a készülék kezelését, ülve vagy állva végzett munka esetén egyaránt. A felhasználói felület a szimbólumok használatának és a csupaszolási paraméterek megjelenítésének köszönhetően áttekinthető és magától értetődő. A rövid, 0,3 másodperces ciklusidő és a paraméterek elektromos hajtásokkal elvégezhető beállítása garantálja a gyors, pontosan megismételhető csupaszolási folyamatokat. Az ismétlődő csupaszolási paraméterek max. 100 kedvenc formájában tárolhatók. Ezek opcionálisan vonalkóddal is összekapcsolhatók, és kézi leolvasóval előhívhatók. A nyitott kialakítású behelyezési terület meg van világítva, így a vezetők gyorsan és pontosan behelyezhetők mind elölről, mind felülről. A csupaszoló automatát integráltuk a clipx Wire Assist munkatárssegítő rendszerbe, ezáltal a hatékonyság tovább növelhető, miközben csökkenthető a hibák száma a szoftverrel támogatott folyamatnak köszönhetően. Az automatát a clipx Wire Assist munkatárssegítő szoftver vezérli az Ethernet interfészen keresztül, és a csupaszolási paraméterek (például a keresztmetszet, a csupaszolási hossz és a lehúzási hossz) közvetlenül a projektből továbbíthatók az E.Fox S 10 gépbe.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications