Continous Power A megbízható tápellátórendszer megoldása. A berendezések maximális rendelkezésre állása minden iparágban a legfontosabb prioritást jelenti. Ennek előfeltétele egy olyan tápellátás, amelyben Ön megbízhat. A megbízható 24 V-os tápellátás teljes körű QUINT megoldásával gondoskodhat a berendezései megszakításmentes üzemeléséről.

Végtelen szimbólum a Phoenix Contact színeiben a QUINT tápegységcsalád termékeivel

QUINT tápellátó-megoldás


A megbízható 24 V-os tápellátást a QUINT komplett megoldása szolgáltatja. Az egymással pontosan összehangolt tápellátó egységekből, DC/DC átalakítókból, redundanciamodulokból és szünetmentes tápegységekből álló portfólió segítségével Ön egyedileg és egymással kombinálva gondoskodhat a berendezések szünetmentes üzemeltetéséről. Nagy teljesítményű, intelligens és kompatibilis – a QUINT rendszer a legmagasabb fokú rendelkezésre állásról gondoskodik.

Előnyei

  • Magas fokú rendelkezésre állás a nagy teljesítőképességű termékportfóliónak köszönhetően
  • Egyszerű integráció az egymással összehangolt komponensek következtében
  • Az intelligens és kommunikatív rendszer megelőző karbantartást tesz lehetővé
  • Hatékony folyamatok a 3D-adatoknak, a konfigurátornak és a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően
  • Egyedi megoldások 1 db-os mennyiségtől kezdve
  • A QUINT tápellátási megoldás a COMPLETE line rendszer része
QUINT tápellátó-megoldás
QUINT tápellátó-megoldás YouTube
Végtelenül sok termékváltozat: QUINT áramellátási rendszer

Végtelenül sok termékváltozat: mindig az Ön alkalmazásához illeszkedően

A QUINT család több mint 100 terméke minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldást kínálja.

QUINT POWER IO-Linkkel

QUINT POWER IO-Linkkel

QUINT POWER IO-Linkkel

Az új, kommunikációs képességekkel ellátott QUINT POWER tápellátásaink az IO-Link használatával gyorsan és egyszerűen integrálhatók az ipari hálózatokba.

A beépített IO-Link interfésszel a tápellátás minden vonatkozó üzemi adatát a fölérendelt automatizálási rendszer rendelkezésére lehet bocsátani, és ezzel egészen új szintre lehet emelni a megelőző funkciófelügyeletet.

Ezenkívül az IO-Link használatával a tápellátás paraméterezése is elvégezhető. Készülékcsere esetén az új készülék közvetlenül átveszi a paramétereket, ami időt takarít meg, és elkerüli a felhasználói hibákat.

Végtelenül sok kombinációs lehetőség: folyamatosan 24 V szolgáltatása minden alkalmazás számára


Pufferelt 24 volt

Pufferelt 24 volt

Annak érdekében, hogy a berendezés rendelkezésre állását olyan üzemzavarok esetén is biztosítani lehessen, mint az áramkimaradás, rövid idejű hálózati szünetek vagy feszültség-ingadozások, célszerű az áramellátó rendszert szünetmentesen kialakítani. Ehhez válasszon egy a terhelő áramnak megfelelő szünetmentes tápellátó modult. Egy az Ön alkalmazásához illeszkedő energiatároló segítségével lássa el berendezését olyan kiegyenlítő (puffer) egységgel, amely megbízhatóan biztosítja az üzemelést pár másodperctől akár több óráig is.

  • További ellátás megszakításmentesen áramkimaradás esetén is
  • Üzemelési és akkumulátorállapotok felügyelete és jelzése
  • Intelligens akkumulátor- és terhelésmenedzsment
Csatolásmentesített 24 volt

Csatolásmentesített 24 volt

Ahhoz, hogy a rendelkezésre állással szemben a legnagyobb igényeket támasztó berendezésekben lehetőség szerint megbízható segédfeszültség-hálózatot építhessünk fel, a tápellátások redundáns üzemeltetése elengedhetetlen. A redundancia megvalósításához két tápellátást kapcsolunk párhuzamosan és ezeket redundanciamodulok segítségével választjuk el egymástól. A két elválasztott áramággal és a Single Point of Failures elkerülésével a terhelésig megvalósított folyamatos redundanciának köszönhetően a QUINT S-ORING modulok a QUINT tápellátásokkal összekapcsoltan maximális biztonságot nyújtanak.

  • A csatolásmentesítés teljes mértékű monitorozása a tápellátó rendszer minden pontján
  • A szekunder oldal kétszeres túlfeszültség-védelme SIL3-as tanúsítással
  • A legcsekélyebb veszteségi teljesítmény fémoxid-félvezető térvezérlésű tranzisztor technológia alkalmazásával
24 V frissítve

24 V frissítve

A legtöbb alkalmazásban, gyakorlatilag az összes iparág területén, több mint egy DC fogyasztót lát el párhuzamosan egy tápellátó egység. Az érzékeny fogyasztókat, mint pl. a vezérlőket vagy az érzékelőket, célszerű elválasztani az egyéb fogyasztóktól, hogy ezáltal a visszacsatolás általi zavaró hatásokat elkerüljük. A mi QUINT DC/DC átalakítóink használatával Ön galvanikusan elválasztja egymástól fogyasztóit és így még biztonságosabbá teszi alkalmazását.

  • Fogyasztók csatolásmentesítése galvanikus leválasztással
  • Feszültségesések frissítése pl. hosszú vezetők végén
  • Feszültségszintek átalakítása 12 V DC, 24 V DC és 48 V DC között

Egyszerű folyamatok: az ötlettől a zökkenőmentes üzemelésig


Egyszerű termékválasztás, telepítés és karbantartás

A QUINT tápegység-megoldás nemcsak gondoskodik a berendezés maximális rendelkezésre állásáról, hanem lehetővé teszi az egyszerű termékválasztást, szerelést és karbantartást is:

  • Digitálisan leírt termékek: Digitális termékleírásunk támogatja a műszaki tervezést, telepítést, a gyártást és a karbantartást.

  • Egyedi konfigurálás: Illessze optimálisan QUINT POWER tápellátását a saját alkalmazásához. Állítsa be egyedileg a különféle paramétereket és rendelje meg egyedivé alakított tápellátását akár 1 db-os mennyiségben.

  • Egyszerű telepítés: A direkt rugós csatlakozástechnika gondoskodik a gyors és egyszerű telepítésről.

  • Tervezhető szervizidőközök: Az IQ technológiával ellátott akkumulátormenedzselő rendszernek köszönhetően Ön idejében figyelmeztetést kap a lehetséges kiesésekről.

  • Távfelügyelet: Az intelligens szünetmentes tápellátás használata által Ön mindig és a helyszíntől függetlenül ismerni fogja berendezésének üzemi állapotát.

Élő demó
Intelligens tápellátó rendszer

Az akkumulátormenedzselő rendszerrel (BMS) és IQ Technology-val ellátott intelligens QUINT áramellátó rendszernek köszönhetően ismerni lehet a töltési állapotot, az energiatároló hátralevő üzemidejét, és a rendszer időben figyelmeztet a kiesések előtt.

Vessen egy pillantást az áramellátó rendszerünkről a PHOENIX CONTACT Metal Parts Productionnél készített élő bemutató videóra. Egy interaktív felhőalkalmazás jelzi ki a 24/7-es áramellátó rendszer üzemállapotának adatait.

Felhasználó: demohmi
Jelszó: Demo1234

QUINT POWER bemutató videó
Okos QUINT UPS (szünetmentes tápellátás) megoldás

Berendezések végtelen mértékű rendelkezésre állását biztosítani? A legfontosabb válaszok az Ön kérdéseire.

Hogyan lehet egy megbízható tápellátást áramkimaradások esetén is biztosítani?
A tápellátásból, szünetmentes tápegységből és energiatárolóból álló szünetmentes áramellátás segítségével Ön elkerüli berendezésének kiesését. Áramkimaradás esetén a szünetmentes tápellátás veszi át az áramellátást. A rendszer ekkor az energiatárolóra kapcsol át, aminek következtében a csatlakoztatott terheléseket megszakításmentesen látja el tovább árammal. A szünetmentes áramellátás felépítéséhez válasszon egy a terhelő áramnak megfelelő UPS modult, és kombinálja egy az Ön alkalmazásához illeszkedő energiatárolóval.

Milyen hosszan és milyen megbízhatóan kell egy adott berendezést áramkimaradás esetén ellátnunk?
A mi energiatárolóink az Ön berendezéseit néhány másodperctől több óra időtartamig terjedően pufferelik. Az alkalmazásán belül megvalósuló környezeti és felhasználási körülmények befolyásolják az energiatároló élettartamát. Az ólomakkumulátorok hosszú áthidalási időt nyújtanak, ugyanakkor a lítium-ion akkumulátorokat és kondenzátoros modulokat a nagy hőmérséklet- és ciklusállóság jellemzi.

Hogyan lehet a feszültségingadozásokat egy berendezésben kiegyenlíteni?
Ha hosszú vezetők végén feszültségesések következnek be, akkor ezeket a DC/DC átalakítók széles bemeneti tartományával frissítjük fel megbízhatóan a névleges kimeneti feszültségre. Az akkumulátoros üzemeltetésű rendszerekben is biztonságosan és megbízhatóan látjuk el a fogyasztókat. Így biztosítjuk folyamatosan a szabályozott egyenfeszültséget.

Hogyan lehet a feszültség minőségét a berendezésben található különösen érzékeny fogyasztók számára megnövelni?
A QUINT DC/DC átalakítók olyan galvanikus szigeteléssel rendelkeznek, amely az érzékeny fogyasztókat elválasztja a zavaró fogyasztóktól, és ezáltal megbízható ellátást biztosít.

Hogyan valósítható meg egy elválasztott áramágakkal és egyenlő terheléselosztással rendelkező redundáns áramellátó rendszer?
A QUINT tápellátások párhuzamos működtetésének segítségével a két áramellátó egység egyenletes terhelésmegosztása következik be. A kimeneti jelleggörbe enyhén ereszkedővé válik, aminek következtében a két készülék munkapontja középen találkozik. A QUINT S-ORING modulokkal kapcsolatban a két ellátó hálózat egymástól elcsatolva működik.

Miben különbözik egy teljesítménynövelés céljára létrehozott párhuzamos kapcsolás a redundáns üzemeltetéstől?
Teljesítménynövelés esetén az összterhelés a két tápellátás maximális áramának felel meg. Ha egy készülék kiesik, akkor a terhelés biztonságos ellátása nincs biztosítva. Redundancia esetén mindkét tápellátást úgy kell kivitelezni, hogy azok a teljes terhelő áramot egyedül is viselni tudják. Ez tápellátásonként 50%-os maximális kihasználtságot jelent.

Végtelenül sok alkalmazási lehetőség A nagy teljesítményű QUINT tápegységmegoldás különösen olyan iparágak számára alkalmas, amelyeknél a berendezések lehető legmagasabb fokú rendelkezésre állására van szükség.

Olaj-, gáz- és vegyipar
Járműipar
Szélenergia
Energiaátvitel és -elosztás
Konténerhajó
Vasúti ágazat
Városi infrastruktúra