D-SUB dugaszolható csatlakozó, 15 pólusú, csap, egy 35°-os kábelleágazás, univerzális típus minden rendszerhez, lábkiosztás: 1, 2, 3,...,14, 15 csavaros csatlakozású sorkapocsra
D-Sub dugaszolható csatlakozó
D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú, csap, egy 35°-os kábelleágazás, univerzális típus minden rendszerhez, lábkiosztás: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 csavaros csatlakozású sorkapocsra
D-SUB dugasz, 9 pólusú aljzat, egyenes kivitel két kábelkivezetéssel, buszrendszer: CAN, CANopen, SafetyBus-P; lábkiosztás: 2,3,7; csavaros csatlakozókapcsok
D-SUB dugaszolható csatlakozó, 25 pólusú, csap, egy 35°-os kábelleágazás, univerzális típus minden rendszerhez, lábkiosztás: 1, 2, 3, ..., 24, 25 csavaros csatlakozású sorkapocsra
D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú aljzat, egy 35°-os kábelleágazás, univerzális típus minden rendszerhez, lábkiosztás: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 csavaros csatlakozású sorkapocsra
D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú, csap, 35°-os kábelleágazás, buszrendszer: PROFIBUS DP 12 MBit/s-ig, lezáró ellenállás tolókapcsolóval rákapcsolható, lábkiosztás: 3, 5, 6, 8; csavaros csatlakozású sorkapcsok
D-SUB dugasz, 9 pólusú, csap, axiális kivitel két kábel-hozzávezetéssel, univerzális típus minden rendszerhez, lábkiosztás: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 csavaros csatlakozású kapocsra
D-SUB dugasz, 9 pólusú, aljzat, axiális kivitel két kábelkivezetéssel, univerzális típus az összes rendszerhez, lábkiosztás: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a csavaros csatlakozókapcson
D-SUB csatlakozó, 9 pólusú, csap, két kábel hozzávezetés 35° szögben, buszrendszer: PROFIBUS DP 12 Mbit/s-ig, lezáró ellenállás tolókapcsolóval rákapcsolható, lábkiosztás: 3, 5, 6, 8; rugós kapcsok
D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú, csap, 35°-os kábelleágazás, buszrendszer: PROFIBUS DP 12 MBit/s-ig, Pg-D-SUB aljzattal programozó készülék csatlakoztatásához, lezáró ellenállás tolókapcsolóval rákapcsolható, lábkiosztás: 3, 5, 6, 8; csavaros csatlakozású sorkapcsok