Factoryline WLAN EPA Tekee laitteista WLAN-yhteensopivia nopeasti ja helposti.

WLAN EPA käytössä

FL WLAN Ethernet -porttiadapteri on WLAN-teollisuusadapteri, jolla Ethernet-kelpoiset laitteet liitetään edullisesti WLAN-verkkoon. Kompaktiin ja kestävään Ethernet-porttiadapteriin on integroitu valmiiksi langaton moduuli ja antenni. IP65-kokonaisratkaisu asennetaan suoraan kentälle ja yhdistetään Ethernet-kaapelin avulla M12-liitäntätekniikalla automaatiolaitteisiin. Tämän ansiosta integrointi omaan sovellukseen on erittäin helppoa.

Factoryline EPA

Helppo asentaa kentällä

Nopea ja helppo asennus

Ethernet-porttiadapteri on helppo ratkaisu, kun yksittäisistä teollisuuden automaatiolaitteista halutaan tehdä Ethernet-liitännällä nopeasti ja helposti WLAN-yhteensopivia. IP65-kokonaisratkaisu asennetaan suoraan kentällä ja yhdistetään M12-Ethernet-kaapelin avulla automaatiolaitteeseen.

Edut:

  • Kompakti IP65-moduuli, jossa integroitu antenni
  • M12-liitännät Ethernetiä ja jännitettä varten
  • Helppo asennus kentällä
WLAN EPA:N tilapainike

Helppo konfigurointi tilapainikkeen ansiosta

Helppo ja turvallinen kokoonpano automaattisella konfiguroinnilla

Tilapainikkeella voidaan toteuttaa nopeasti ja helposti turvallisia point-to-point-yhteyksiä ja pienverkkoja ilman konfigurointia. Konfigurointi on myös mahdollista suorittaa vaivattomasti verkkoselaimen kautta.

FL EPA 2

Helposti konfiguroitava ja ohjattava FL EPA 2

Laajennetut säätömahdollisuudet AT-komennoilla

WLAN EPA-moduuli voidaan konfiguroida automaattisesti helpoilla AT-komennoilla ohjauksen kautta, tai sitä voidaan ohjata käytön aikana. Tämä liitäntä on hyödyllinen myös langattomien yhteyksien diagnostiikkaan.

WLAN EPA:n tyypilliset käyttöalueet

Intralogistiikan kuljetusjärjestelmä
Mobiilien järjestelmien integrointi olemassa oleviin WLAN-verkkoihin
Korvaavat kaapelit point-to-point-liitännöissä
Tietojen siirtäminen kahden EPA-moduulin langattomien WLAN-siltojen avulla
Koneen- ja laitteistonosat tuotantoverkossa
Koneen- ja laitteistonosien integrointi tuotantoverkkoon
Pyörivä kone, jossa on paperirulla
Tiedonsiirron toteuttaminen pyöriviin konejärjestelmiin

Yleistä: FL EPA

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Ominaisuudet
WLAN-standardit IEEE 802.11 a/b/g IEEE 802.11 a/b/g
Taajuusalueet ja kanavat (*maakohtaiset) 2,4 GHz: kanava 1-11 | 5 GHz: kanava 36-140 (client) | 5 GHz: kanava 36-48 (tukiasema) 2,4 GHz: kanava 1-11 | 5 GHz: kanava 36-140 (client) | 5 GHz: kanava 36-48 (tukiasema)
Maks siirtonopeus (brutto) 54 Mbps 54 Mbps
Maks. tiedonsiirtonopeus (netto) < 20 Mbps < 20 Mbps
Käyttötavat Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (mikrotukiasema) | Wireless Bridge Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (mikrotukiasema) | Wireless Bridge
Maksimaalinen lähetysteho 2,4 GHz: 17 dBm (sis. antennit) | 5 GHz: 15 dBm (sis. antennit) 2,4 GHz: 17 dBm (sis. antennit) | 5 GHz: 15 dBm (sis. antennit)
Antennien lukumäärä 1 (sisäinen) 1 (ulkoinen) RSMA-liitäntä
Kotelointiluokka asennettuna IP65 IP65
Ympäristön lämpötila (käyttö) -30 °C…+65 °C -30 °C…+65 °C
Teholähde 9–30 V DC, maks. 1,7 wattia 9–30 V DC, maks. 1,7 wattia
Teholähde Kaksi langatonta yhteyttä: WLAN ja Bluetooth Kaksi langatonta yhteyttä: WLAN ja Bluetooth
Tuoteluettelo Tuoteluettelo

Muiden WLAN-tuotteiden vertailu

Vertaile erilaisten langattomien WLAN-moduulien ominaisuuksia ja löydä helposti omiin tarpeisiisi sopiva tuote.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Kompakti langaton moduuli ulkoisille antenneille

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

Koneenrakennuksen WLAN-ratkaisu

Asennus Kytkentäkaapin, koneiden jne. päälle yksireikäasennuksella
WLAN-standardit IEEE 802.11 a/b/g/n
Maksimi tiedonsiirtonopeus (brutto) 300 Mbps
Maksimaalinen tiedonsiirtonopeus (netto) >60 Mbps
Sisältyvät antennit Kyllä: kaksi kertaa sisäinen (5 dBi)
Maksimaalinen lähetysteho 20 dBm (sis.antennit)
ATEX / IEC Ex Ei
Class 1, Division 2 Kyllä: WLAN 1101, 2101
Käyttötavat Tukiasema, client, mesh (vain WLAN 210x)
Useita WLAN-liitäntöjä Kyllä: virtuaalinen kaksoistukiasema tai tukiasema ja client
Maksimimäärä WLAN-clientejä tukiasemaa kohti 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Yhteydet 1 x RJ45
Kotelointiluokka IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Lue lisää Lue lisää