Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Vankat pyöröpistoliittimet signaaleja ja tehoa varten Pieniä ja suuria, suoria ja kulmamallisia, valmiskaapeleita tai paikan päällä kalustettavia malleja: Phoenix Contactin pyöröpistoliitinvalikoima tarjoaa nämä ja paljon muuta.

Vankat pyöröpistoliittimet signaaleja ja tehoa varten

Edut

  • Käytössä luotettavia vankan rakenteen ja korkealaatuisten materiaalien ansiosta
  • ONECLICK-pikalukituksen ansiosta liitäntä tapahtuu nopeasti ja turvallisesti neljänneskierroksella
  • Signaalien häiriöttömään siirtoon EMC-suojatuilla pistoliittimillä
  • Moninapainen ja tehokas – 19 napaa signaalinsiirtoon ja teho jopa 70 A
Kalustettavat M23-pyöröpistoliittimet

Kalustettavat M23-pyöröpistoliittimet

Lujatekoisia M23-pistoliittimiä signaalien siirtoon on saatavana 6–19-napaisina versioina, erinomaisella EMC-suojauksella ja puristusliitännällä varustettuina. Mahdollisia ovat myös mekaaniset koodaukset sekä ONECLICK-pikalukitus.

Päällystetyt pyöröpistoliittimet

Valetut pyöröpistoliittimet

Valittavina kolme eri kokoa sovellustasi varten

  • M17 suorana rakenteena, jopa 17 napaa signaalinsiirtoon tai jopa 9 napaa tehonsiirtoon 20 A:iin asti

  • M23 suorana tai kulmarakenteena, jopa 17 napaa signaalinsiirtoon tai 6 tai 8 napaa tehonsiirtoon 30 A:iin asti. Kulmarakenne kääntyy yli 240°.

  • M40 suorana rakenteena, 6 tai 8 napaa tehonsiirtoon 70 A:iin asti

Optimaalinen kaapelointi kulmamallisella M23-pyöröpistoliittimellä

Optimaalinen kaapelointi

Ensi kertaa käännettävä: kulmamallinen M23-pyöröpistoliitin kääntyy ensi kertaa yli 240°. Näin optimaalinen, laitteistolle sopiva kaapelointi on mahdollista.

Nopea asennus ONECLICK-pikalukituksella

Nopea asennus

Phoenix Contactin ONECLICK-pikalukituksella asennat pyöröpistoliittimet vain neljänneskierroksella. Näin lyhennät asennusaikaa huomattavasti.