Valve connector, 3-position, Plug angled M12, coding: A, on Valve connector B (10 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode
Venttiilipistokkeet
Venttiilipistokkeiden avulla voit ohjata luotettavasti elektronisesti säädettäviä venttiileitä. Kuutiopistokkeet altistuvat usein korkeille lämpötiloille ja mekaanisille vaikutuksille tai joutuvat kosketuksiin öljyjen ja rasvojen kanssa. Tuotevalikoimamme soveltuu optimaalisesti ankariin käyttöoloihin. Vankka rakenne ja kiinteä asennus takaavat luotettavan signaalinsiirron.
Valve connector, 3-position, Valve connector A, Screw connection, cable gland Pg9, external cable diameter 6 mm ... 8 mm
Valve connector, 3-position, Plug angled M12, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, Pin connector pattern of valve plug rotated 180°
Edut
- Turvallinen signaalinsiirto ruuvilukituksella varustetun kiinteän asennuksen ansiosta
- Luotettava mekaanisen rasituksen, kuten iskujen ja tärinän, alaisena
- Luotettava suojaus pölyltä ja roiskevedeltä IP65-kotelointiluokan ansiosta
- Kestää öljyjä ja rasvoja
Luotettava venttiilin ohjaus
Venttiilipistokkeista on saatavana viittä eri mallia (A, B, BI, C, CI) sekä painekytkimiä (AD) varten. Käyttöalue on 24–230 V AC/DC. Vikatapausten helppoa tunnistamista varten saatavana on venttiilipistokkeita, joissa on kaikissa asennusasennoissa hyvin näkyvä LED. Elektronisesti säädettävien venttiilien luotettava signaalinsiirto ja ohjaus taataan vankalla rakenteella ja ruuviliitännällä varustetulla kiinteällä asennuksella.