DNV
Hyväksyntätunnus: TAE000010TIECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-64672_B1_B2| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 600 V | 28 A | 24 - 10 | ||
BV
Hyväksyntätunnus: 39979/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40043445| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 800 V | 32 A | 0.2 - 4 | |