- Push-in-liittimet ja etuliitäntätekniikka vähentävät johdotuksen tarvetta
- 19 mm:n leveys säästää tilaa jopa 60 %
- Plug & Play -liitäntä etä-I/O- ja kenttätasolle järjestelmäkaapeloinnin laajan tuotevalikoiman avulla
VARIOFACE Front Connect, 1:1 D-SUB termination board with Push-in front connections and D-SUB female strip, number of positions: 9, overall width: 19 mm