- Push-in-liittimet ja etuliitäntätekniikka vähentävät johdotuksen tarvetta
- 19 mm:n leveys säästää tilaa jopa 60 %
- Plug & Play -liitäntä etä-I/O- ja kenttätasolle järjestelmäkaapeloinnin laajan tuotevalikoiman avulla
The VARIOFACE feed-through module implements a 1:1 connection between plug-in push-in spring-cage connection terminal blocks and a D-SUB miniature pin strip (number of positions: 50). There is no separate ground pick-off available.