Ohjauskohtainen järjestelmäkaapelointi

Ohjauskohtainen järjestelmäkaapelointi

Ohjauskohtainen järjestelmäkaapelointi kehitettiin erityisesti nopeaa ja virheetöntä liitäntää varten eri ohjausten I/O-moduuleihin. Erityisesti uuden VARIOFACE Front Connect -sukupolven kätevästi pistoliitettävien etusovittimien, järjestelmäkaapelien ja siirtomoduulien avulla voidaan säästää jopa 90 prosenttia aikaa ja 60 prosenttia tilaa aiempiin ratkaisuihin verrattuna. VARIOFACE-järjestelmäkaapelointi on saatavana kaikkiin yleisiin I/O-järjestelmiin.

Go to Product Detail Page for item 2299660
PLC-V8L/FLK14/OUT - System connection
PLC-V8L/FLK14/OUT - System connection
2299660

V8 adapter for 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), controller: PLC system cabling of output cards, connection 1: IDC/FLK pin strip 1x 14-position, connection 2: Plug-in connection (Can be snapped onto 8x PLC-INTERFACE terminals), connection 3: Screw connection 1x 2-position, number of channels: 8, control logic: positive switching

Go to Product Detail Page for item 2304102
PLC-V8/FLK14/OUT/M - System connection
PLC-V8/FLK14/OUT/M - System connection
2304102

V8 adapter for 8 x PLC-INTERFACE (6.2 mm), controller: PLC system cabling of output cards, connection 1: IDC/FLK pin strip 1x 14-position, connection 2: Plug-in connection (Can be snapped onto 8x PLC-INTERFACE terminals), connection 3: Screw connection 1x 2-position, number of channels: 8, control logic: minusschaltend

Edut

  • Ohjauskohtaisen järjestelmäkaapeloinnin ansiosta kytkentä eri automaatiolaitteiden I/O-moduuleihin on nopeaa ja virheetöntä
  • Runsaasti erilaisia toimintoja, kuten rele, solid-state-releet tai läpivientipistoliittimet
  • Yksilöllinen rakenne 1-, 2- tai 3-johdinliitäntätekniikalla toteutetuilla kytkentämoduuleilla
  • Joustava – valittavissa push-in, jousivoima- tai ruuviliitäntätekniikka
  • Helppo suunnittelu projektisuunnittelun tarkistuslistan tai online-valintaohjelman avulla
  • Järjestelmäkaapelointi on osa COMPLETE line -järjestelmää
VARIOFACE-järjestelmäkaapelointi, jossa pistoliitettävät komponentit

VARIOFACE-järjestelmäkaapelointi, jossa pistoliitettävät komponentit

Ohjauskohtaisen järjestelmäkaapeloinnin yleiskatsaus

Ohjauskohtainen VARIOFACE-järjestelmäkaapelointi koostuu seuraavista komponenteista:

  1. Etusovitin:
    Etusovitin kytkee signaalit niin, että työlästä yksittäisjohdotusta ei tarvita. Se kytketään yksinkertaisesti sopivaan ohjauksen tulo-/lähtökorttiin. Saatavana on seuraavien ohjauslaitevalmistajien ratkaisuja: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

  2. Järjestelmäkaapelit:
    Signaalit siirretään ohjauksesta moduuliin esiasennetun järjestelmäkaapelin kautta. Kaapeleita on saatavana eri malleina pituuden, napaluvun ja suojauksen mukaan.

  3. Siirtomoduulit:
    Siirtomoduuli luovuttaa ohjaus- ja kenttäsignaalit. Tässäkin voit hyödyntää monipuolisen tuotevalikoiman edut. Siirtomoduuleja on saatavana erilaisilla liitäntätekniikoilla, leveyksillä ja toiminnoilla.
     

Tuotekuva Siirtomoduulin järjestelmäkaapelointi

VARIOFACE Front Connect

Erittäin kompaktien siirtomoduulien uusi sukupolvi on täydellinen täydennys etä-I/O-järjestelmän ja kenttätason välille.Innovatiivinen suunnittelu varmistaa nopean ja virheettömän johdotuksen sekä tilan säästön kytkentäkaapissa.VARIOFACE Front Connectin joustavuus ja kapea rakenne tukevat optimaalisesti hajautettuja etälaitteita.

VARIOFACE Front Connect

Tavanomainen kaapelointi yksittäisillä johtimilla

Tavanomainen kaapelointi yksittäisillä johtimilla

Tavanomainen johdotus yksittäisillä johtimilla

Oheislaitteiden yksittäisjohdotus vie runsaasti aikaa ja se on altis virheille.
Ominaisuudet:

  • Vie aikaa useiden yksittäisten työvaiheiden vuoksi, kuten johdinten katkaisu, kuorinta, merkintä, puristus ja asennus
  • Jokainen yksittäinen johdinliitäntä on mahdollinen virhelähde
  • Kaapeliniput ovat sekavia
  • Vianetsintä on työlästä
  • Yksittäisjohdinten maksimaalinen joustavuus
VARIOFACE-järjestelmäkaapelointi

VARIOFACE-järjestelmäkaapelointi

VARIOFACE-järjestelmäkaapelointi

Järjestelmäkaapeloinnissa on kyse räätälöidystä johdotuskonseptista, joka koostuu etusovittimesta, järjestelmäkaapelista ja moduulista.
Ominaisuudet:

  • Pistoliitettävät komponentit mahdollistavat nopean ja virheettömän liitännän
  • Aikaa säästyy 90 % tavanomaiseen yksittäisjohdotukseen verrattuna
VARIOFACE – ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi

Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapeloinnin konfiguraattori

Konfiguraattori: VARIOFACE – ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi

Konfiguroi oma Plug & Play-ratkaisusi uusia asennuksia tai päivityksiä varten. Intuitiivinen käyttöliittymä ja 3D-mallit takaavat helpon käytön. Voit valita etusovittimista, järjestelmäkaapeleista ja signaalinsiirtomoduuleista koostuvat ratkaisukomponentit muutamalla napsautuksella.

Modulaarinen relejärjestelmä ja järjestelmäliitäntä

Ohjauskohtainen järjestelmäkaapelointi, jossa PLC-V8-adapteri

Järjestelmäkaapelointiadapteri mahdollistaa relemoduulien nopean ja virheettömän liittämisen ohjaustasoon. Ratkaisu yhdistää PLC-INTERFACE -järjestelmän ja VARIOFACE-järjestelmäkaapeloinnin ominaisuudet. Tulo- ja lähtömoduulin rakenne mahdollistaa kanavakohtaisen varustelun kytkentävaatimusten mukaan.

Täydellinen ratkaisu etä-I/O-järjestelmiin
VARIOFACE Front Connect

Erittäin kompaktien siirtomoduulien uusi sukupolvi on täydellinen ratkaisu
etä-I/O-järjestelmän ja kenttätason välille. Innovatiivinen suunnittelu varmistaa
nopean ja virheettömän johdotuksen sekä tilan säästön kytkentäkaapissa.
VARIOFACE Front Connectin joustavuus ja kapea rakenne tukevat optimaalisesti
hajautettuja etälaitteita.

Lataa esitelehtinen
Tuotevalikoima VARIOFACE Front Connect ja järjestelmäkaapelit - tuotekuva