Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 56 mm.
Kipinäväli
Kipinävälit suojaavat eristyslaippoja ylijännitetuhoilta. Vältä vikaantumisia, seisokkeja tai jopa putkilinjojen vuotoja ja suojaa herkät eristyslaipat läpilyönneiltä. Kipinäväli takaa ukkossuojauksen potentiaalintasauksen ja purkaa ylijännitteitä turvallisesti. Näin varmistetaan putkiston häiriötön toiminta.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 14 mm.
Connecting cable for FLT-ISG-100-EX, length 200 mm.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 39 mm.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 33 mm.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 26 mm.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 30 mm.
Connecting cable for FLT-ISG-100-EX, length 100 mm.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 22 mm.
Connecting cable for FLT-ISG-100-EX, length 300 mm.
Edut
- Suurin mahdollinen salamavirran kestävyysluokka H suojaa tehokkaimmin
- Erinomainen korroosionkestävyys - pitkäikäinen äärimmäisissä olosuhteissa
- Optimaalinen suojaus, laukeamisjännitteet sovitettu laipan eristyssarjoille
- Monikäyttöinen, koska Ex-aluehyväksynnät ovat maailmanlaajuisesti tunnustettuja
Eristyslaippa ja kipinäväli
Ukkossuojan potentiaalintasaus putkilinjoille
Pitkä käyttöikä on ehdoton edellytys putkilinjojen taloudellisuuden varmistamiseksi. Ruostesuojaukseen käytetään aktiivisia korroosionestojärjestelmiä. Ne edellyttävät säännönmukaisessa käytössä metalliputkien eristämistä maan potentiaalista.
Kipinävälejä käytetään putken ja eristyslaipan suojaamiseksi ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta. Ylijännitetapauksessa kipinävälin resistanssi pienenee, ja jännite johdetaan pois. Näin varmistetaan ukkossuojan potentiaalintasaus. Korkeimman mahdollisen salamavirran kestävyysluokan H (standardin IEC 52561-3 mukaisesti) mahdollistaa myös suurten salamavirtojen turvallisen ja varman johtamisen maahan.
Kipinäväli ja asennusmateriaali
Syöksyvirran kestävät liitokset
Salaman lyödessä materiaalin läpi virtaa erittäin voimakkaita virtoja, joten myös lisätarvikkeiden on kestettävä nämä kuormitukset.
Phoenix Contact on tästä syystä mitoittanut kaikki FLT-ISG...-kipinävälien liittämiseen käytettävät lisätarvikkeet johtamaan pois samoja virtoja.
Käytä kipinävälien asentamiseen hyväksyttyjä lisätarvikkeita, jolloin vältetään kipinöistä aiheutuvat vaarat räjähdysvaarallisella alueella.