CTM 2X1- 24DC - Surge protection plug
2838500

LSA-PLUS plug (COMTRAB CTM) with protective circuit for 2-conductor signal circuits grounded on one side. Nominal voltage: 24 V DC

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Space-saving due to compact design
Flexible fields of application with modular protective plug
Can be used in LSA-PLUS disconnect and control strips or CT-TERMIBLOCK via adapted connection technology