CT 10-2PE/FSR-24
-
Surge protection plug
2807968
LSA-PLUS plug (COMTRAB CT 10) with coarse/fine surge protection and decoupling resistor for 10 floating signal circuits. Nominal voltage: 24 V DC. Version: 10 double wires.
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Space-saving due to compact design
Flexible fields of application with modular protective plug
Can be used in LSA-PLUS disconnect and control strips or CT-TERMIBLOCK via adapted connection technology