REL-MR- 60DC/21 - Single relay
2961118

Plug-in miniature power relay, with power contact, 1 changeover contact, input voltage 60 V DC

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Edut

Safe isolation between coil and contact side
High degree of protection up to RT III depending on type (wash-proof)
Power contacts up to 6 A