REL-MR- 24DC/21HC/MS - Single relay
2987888

Plug-in miniature relay, with power contact, 1 changeover contact, test button, mechanical switching position indicator, status LED, freewheeling diode, polarity A1+, A2-, input voltage 24 V DC

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

With detectable manual operation
Integrated status LED
Switching current of up to 16 A
Mechanical switch position indicator
DC types with integrated freewheeling diode