REL-MR-230AC/21HC AU/MS - Single relay
2987930

Plug-in miniature relay, with multi-layer contact with hard gold coating, 1 changeover contact, test button, mechanical switching position indicator, status LED, input voltage 230 V AC

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

With detectable manual operation
DC types with integrated freewheeling diode
Mechanical switch position indicator
Switching current of up to 16 A
Integrated status LED