REL-MR-230AC/21-21/MS - Single relay
2987972

Plug-in miniature relay, with power contact, 2 changeover contacts, test button, mechanical switching position indicator, status LED, coil voltage 230 V AC

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

With detectable manual operation
DC types with integrated freewheeling diode
Integrated status LED
Switching current of up to 16 A
Mechanical switch position indicator