Developed according to IEC 61850-3 (Ambient conditions) DDI, Digital DiagnosticMonitoring Interface
FL SFP FX SM
-
Media module
2891082
The small form-factor plug-in module provides a fiber optic interface with a data transmission speed of 100 Mbps with a wavelength of 1310 nm (long).
Tuotetiedot
LR
Hyväksyntätunnus: LR22250919TANK
Hyväksyntätunnus: TA24215MBV
Hyväksyntätunnus: 48146_B1 BVBSH
Hyväksyntätunnus: Nr. 966RINA
Hyväksyntätunnus: ELE014724XG001ABS
Hyväksyntätunnus: 21_2066186_1_PDAcULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E140403ABS
Hyväksyntätunnus: 26-0501235-PDAYhteensopivat tuotteet
Edut
Network structure according to IEC 61850
IEEE 1613
MSA compliant