Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

SAC-5P- 2,0-28R/FS SCO RAIL - Sensor/actuator cable
1407331

Sensor/actuator cable, 5-position, PE-X halogen-free, black, shielded, free cable end, on Socket straight M12 SPEEDCON, coding: A, cable length: 2 m, For railway applications

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
Securely locked by special vibration brake
Resistant to temperature influences – tested for an extended temperature range and for resistance to temperature shocks
Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference