SAC-4P-MS/11,4-28T SCO RAIL
-
Sensor/actuator cable
1049226
Sensor/actuator cable, 4-position, PE-X halogen-free, black, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on free cable end, cable length: 11.4 m, For railway applications
Tuotetiedot
Product type | Sensor/actuator cable |
Number of positions | 4 |
Nominal voltage UN | 48 V AC |
60 V DC |
Connection 1 | |
Type | Plug straight M12 SPEEDCON |
Locking type | SPEEDCON |
Coding type | A |
Connection 2 | |
Type | free cable end |
Cable length | 11.4 m |
RADOX® black Twisted-Pair [28T] | |
Mittapiirros |
|
Cable weight | 80 kg/km |
Number of positions | 4 |
Shielded | yes |
Cable type | RADOX® black Twisted-Pair [28T] |
Conductor structure signal line | 19x 0.18 mm |
AWG signal line | 20 |
Conductor cross section | 2x 2x 0.5 mm² |
Wire diameter incl. insulation | 1.4 mm |
External cable diameter | 7.20 mm ±0.3 mm |
Outer sheath, material | PE-X |
External sheath, color | black |
Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
Material wire insulation | PE-X |
Single wire, color | white 1-white 2, white 3-white 4 |
Twisted pairs | 2 cores to the pair |
Overall twist | Two pairs with two fillers to the core |
Max. conductor resistance | ≤ 40.1 Ω/km |
Nominal voltage, cable | 600 V AC (Core-ground, U0) |
1000 V AC (Core-ground, U) | |
≤ 720 V AC (core-ground) | |
≤ 1200 V AC (Core-ground, Um) | |
≤ 900 V DC (Core-ground, V0) | |
≤ 1500 V DC (Line-line) | |
Test voltage | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
Minimum bending radius, fixed installation | 3 x D |
Minimum bending radius, flexible installation | 4 x D |
Smallest bending radius, fixed installation | 22 mm |
Smallest bending radius, movable installation | 29 mm |
Halogen-free | in accordance with EN 50267-2-1 |
Flame resistance | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
in accordance with ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Fume corrosiveness | EN 50267-2-2 |
Fume toxicity | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Concentration of fumes | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Resistance to oil | according to IRM 902, 72 h at 100 °C |
Fire protection in rail vehicles | BS 6853 (Category Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Category Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Risk level HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Fire protection level 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Category A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Class C/F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Risk level LR1 - LR4) | |
Other resistance | Resistance to fuels (according to IRM 903, 168 h at 70 °C) |
Ambient temperature (operation) | -50 °C ... 120 °C (cable, fixed installation) |
-25 °C ... 90 °C (Cable, flexible installation) |
Tuotenumero | 1049226 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 25 Kappaletta |
Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
Tuoteavain | AF1CCA |
Tuotekoodi | AF1CCA |
GTIN | 4055626661377 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 956 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 956 g |
Tullitariffinumero | 85444290 |
Alkuperämaa | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-nro: Ei koske tätä tuotetta) |
SCIP | 3fe8c33a-abc0-4d34-8968-3bc82536f323 |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa