SAC-4P- 5,0-541/M12FR
-
Sensor/actuator cable
1562990
Sensor/actuator cable, 4-position, PVC, yellow, free cable end, on Socket angled M12, coding: A, cable length: 5 m
Tuotetiedot
Product type | Sensor/actuator cable |
Number of positions | 4 |
No. of cable outlets | 1 |
Shielded | no |
Coding | A |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 3 |
Flammability rating according to UL 94 | HB |
Seal material | NBR |
Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
Contact material | CuSn |
Contact surface material | Ni/Au |
Contact carrier material | TPU GF |
Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
Insulation resistance | ≥ 10 MΩ |
Nominal voltage UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nominal current IN | 4 A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
Status display | no |
Status display present | no |
Connection 1 | |
Type | free cable end |
Connection 2 | |
Type | Socket angled M12 |
Number of positions | 4 |
Coding type | A |
Cable length | 5 m |
PVC yellow [541] | |
Cable weight | 61 kg/km |
Number of positions | 4 |
Shielded | no |
Cable type | PVC yellow [541] |
Conductor structure signal line | 42x 0.15 mm |
AWG signal line | 18 |
Conductor cross section | 0.75 mm² |
Wire diameter incl. insulation | 1.7 mm ±0.05 mm |
External cable diameter | 5.90 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PVC |
External sheath, color | yellow |
Conductor material | Bare Cu litz wires |
Material wire insulation | PVC |
Single wire, color | brown, white, blue, black |
Thickness, insulation | ≥ 0.23 mm (Core insulation) |
≥ 0.76 mm (Outer cable sheath) | |
Overall twist | 4 wires, twisted |
Max. conductor resistance | max. 26 Ω/km (at 20 °C) |
Insulation resistance | ≥ 1 GΩ*km (at 20 °C) |
Nominal voltage, cable | ≤ 300 V |
Test voltage | ≥ 3000 V |
Flame resistance | As per UL-Style 2464 |
according to UL 758/1581 FT1 | |
in acc. to UL VW1 | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
-25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) | |
-5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Tuotenumero | 1562990 |
Pakkausyksikkö | 5 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 5 Kappaletta |
Tuoteavain | AF1CCA |
Tuotekoodi | AF1CCA |
GTIN | 4046356301725 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 327,28 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 327,28 g |
Tullitariffinumero | 85444290 |
Alkuperämaa | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa