SAC-3P-10,0-534/C-1L-Z
-
Sensor/actuator cable
1446650
Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, black, free cable end, on Valve connector C (8 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, cable length: 10 m
Tuotetiedot
| Number of positions | 3 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Seal material | TPU |
| Material housing valve plug | TPU |
| Contact material | CuSn |
| Valve plug contact insert material | PA 6.6 |
| Contact surface material | Sn |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Nominal current IN | 4 A |
| Status display | 1 LED |
| Status display present | yes |
| Connection 1 | |
| Type | free cable end |
| Connection 2 | |
| Type | Valve connector C (8 mm) |
| Number of positions | 3 |
| Material | CuSn (Contact) |
| Sn (Contact surface) | |
| PA 6.6 (Contact carrier) | |
| TPU (Housing) | |
| Protective circuit | Z diode |
| Cable length | 10 m |
| PVC, 0.75 mm², black [534] | |
| Mittapiirros |
|
| Cable weight | 49.1 kg/km |
| Number of positions | 3 |
| Shielded | no |
| Cable type | PVC, 0.75 mm², black [534] |
| Conductor structure signal line | 24x 0.20 mm |
| AWG signal line | 18 |
| Conductor cross section | 3x 0.75 mm² |
| Wire diameter incl. insulation | 1.7 mm ±0.1 mm |
| External cable diameter | 5.30 mm ±0.2 mm |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | black |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Material wire insulation | PVC |
| Single wire, color | black 1, black 2, green/yellow |
| Overall twist | 3 wires, twisted |
| Max. conductor resistance | 26 Ω/km (at 20 °C) |
| Insulation resistance | min. 20 MΩ*km (at 20 °C) |
| Nominal voltage, cable | 300 V |
| Test voltage | 1200 V |
| Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
| Smallest bending radius, fixed installation | 27 mm |
| Flame resistance | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| in acc. to UL VW1 | |
| Resistance to oil | in accordance with DIN EN 60811-2-1 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 85 °C (Valve connector) |
| -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) | |
| -15 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| Standard designation | Valve connector |
| Standards/specifications | EN 175301-803 |
| Tuotenumero | 1446650 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | AF1DEA |
| Tuotekoodi | AF1DEA |
| GTIN | 4046356640053 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 22,22 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 22,22 g |
| Tullitariffinumero | 85444290 |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa