SACB-10/3-L-C-M8 GG
-
Distributor box header
1516289
Distributor box header, application: Standard, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 10, number of positions: 3, coding: A, slot assignment: single, status display: yes, PNP; master cable connection: Pluggable screw connection, shielding: no
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
| Assembly note | NOTE: Observe the permissible bending radii when routing cables, since the degree of protection may be at risk if the bending forces are too high. Reduce mechanical loads upstream of the connector, e.g., by using cable ties. |
| Note on application | Unused slots are to be sealed off prior to commissioning. Suitable sealing elements are to be found under "Accessories". |
| Application | Standard |
| Number of positions | 3 |
| Number of slots | 10 |
| Coding | A |
| LED | yes |
| Local diagnostics | |
| Monitored function | Supply voltage |
| Optical representation | Green LED |
| Max. operating voltage Umax | 30 V DC |
| Local diagnostics | Supply voltage Green LED |
| Status display I/O Yellow LED | |
| Nominal voltage UN | 24 V DC |
| Rated current, total | 8 A |
| Max. current carrying capacity per path | 2 A |
| Current carrying capacity per slot | 2 A |
| Status display present | yes |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 30 mm |
| Height | 20 mm |
| Length | 196 mm |
| Material Threaded sleeve | Cu alloy |
| Material Housing | PBT |
| Material Molding compound | PUR |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Seal material O-ring | NBR |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | PA |
| Material of contact, master cable side | CU alloy |
| Material of the contact carrier on the master cable side | PA 6.6 V0 |
| Material of contact surface, master cable side | gold-plated |
| Connection method | Pluggable screw connection |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| Ambient temperature (operation) | -30 °C ... 80 °C |
| Standard designation | M8 connector |
| Standards/specifications | IEC 61076-2-104 |
| Tuotenumero | 1516289 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | AF3BCD |
| Tuotekoodi | AF3BCD |
| GTIN | 4017918967215 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 177,4 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 174,7 g |
| Tullitariffinumero | 85366990 |
| Alkuperämaa | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
Yhteensopivat tuotteet
-
PROT-M8 - Screw plug 1682540
-
UC-TMF 10 - Marker for terminal blocks 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marker for terminal blocks 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marker for terminal blocks 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marker for terminal blocks 0829679
-
UC-TMF 10 YE - Marker for terminal blocks 0818687
-
UC-TMF 10 YE CUS - Marker for terminal blocks 0824668
-
UCT-TMF 10 YE - Marker for terminal blocks 0829207
-
UCT-TMF 10 YE CUS - Marker for terminal blocks 0829682
-
TSD 02 SAC - Torque screwdriver 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Tool 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Tool 1208474
-
SZK PZ2 VDE - Screwdriver 1206463
-
TSD-M 1,2NM - Torque screwdriver 1212224
-
TSD 25 SAC - Torque screwdriver 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Tool 1212486
-
TSD-M 3NM - Torque screwdriver 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter insert 1212600
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Screw insert 1212592
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa