Non-contact safety switch, sensor, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, 1 N/O contact, 1 N/C contact, status LED, compact design, 4-pos. M8 connector
Turvarajakytkimet
Kompakti, kosketukseton turvarajakytkin PSRswitch valvoo turvaportteja ja asentoja. Integroidun RFID-tekniikan ansiosta kytkin tarjoaa parhaan mahdollisen manipulointisuojauksen ja saavuttaa korkeimman mahdollisen toiminnallisen turvallisuustason EN ISO 14119 -standardin mukaisesti. Yhteensopivat analysointiyksiköt, SAC-kaapelointi ja integroitu diagnostiikka mahdollistavat taloudellisen ratkaisun digitaaliselle tehtaalle.
Non-contact safety switch, sensor, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, 1 N/O contact, 1 N/C contact, round design, 4-pos. M8 connector
Non-contact safety switch, sensor, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, 2 N/O contacts, compact design, 5 m open PVC cable
Contact-free safety switch, sensor, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, 2 N/O contacts, round design, 5 m open PVC cable
Non-contact safety switch, actuator, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, flat design
Non-contact safety switch, sensor, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, 2 N/O contacts, flat design, 4-pos. M8 connector
Proximity safety circuit up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), coded actuator, compatible with all sensor coding types, supplied inductively via the sensor, IP69K
Proximity safety circuit up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), fixcode sensor with RFID coding, model 4 (EN ISO 14119), automatic or manual start, integrated diagnostics, 24 V DC supply, IP69K, M12 connector
Proximity safety circuit up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), multicode sensor with RFID coding, model 4 (EN ISO 14119), automatic or manual start, integrated diagnostics, 24 V DC supply, IP69K, M12 connector
Proximity safety circuit up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), unicode sensor with RFID coding, model 4 (EN ISO 14119), automatic or manual start, integrated diagnostics, 24 V DC supply, IP69K, M12 connector
Kompakti, kosketukseton PSRswitch-turvarajakytkin
Älykäs turvaoven ja asennon valvonta kosketuksettomalla PSRswitch-turvarajakytkimellä
Kosketukseton PSRswitch-turvarajakytkin valvoo turvaovia ja koneiden asentoja, jotta koneet ja järjestelmät voidaan kytkeä turvalliseen tilaan hätätilanteessa.
Edut
- Kolme RFID-koodaustasoa pienentävät manipuloinnin vaaraa
- Kattavat diagnostiikkatiedot lisäävät sarjakytkennän turvallisuutta
- M12-liitäntä helpottaa asennusta ja huoltoa
- Kompakti muotoilu ja joustava asennus oviin ja luukkuihin
- Taloudellinen kokonaisratkaisu turvalliseen, digitaaliseen tehtaaseen
Uudet tuotteet
Magneettiset turvarajakytkimet
Turvallinen tilan tunnistus
Magneettiset PSR-MIS-turvarajakytkimet valvovat avattavia suojuksia ilman kosketusta.
Tärkeimmät ominaisuudet
- 3 mallia
- Turvallinen sarjakytkentä PL d -tasoon saakka
Edut
- Tunnettu magneettinen kytkentäperiaate luotettavaa tilan valvontaa varten
- Yksinkertainen diagnostiikka suoraan anturissa olevan LED-näytön ansiosta
- Erilaisia rakenteita joustavaan kiinnittämiseen oviin ja luukkuihin
Erittäin hyvä manipuloinnin esto Kolme RFID-koodaustasoa: Fixcode, Unicode ja Multicode
Kosketukseton RFID-tekniikka mahdollistaa kulumattoman toiminnan ja samanaikaisesti erittäin joustavan asennuksen. Lisäksi turvarajakytkimet ovat suojattuja manipuloinnilta yksiselitteisen RFID-koodauksen avulla.
Anturista on olemassa kolme erilaista koodausmahdollisuutta: Fixcode eli varustettuna kiinteästi opetetulla toimilaitteella; Unicode varustettuna vaihdettavilla toimilaitteilla, jotka voidaan opettaa. Sekä Multicode-versiona, joka hyväksyy kaikki toimilaitteet eikä vaadi niiden opetusta.
PSRswitch on TÜV-sertifioitu ja täyttää siten kaikki tärkeät turvastandardit.
Kompakti muotoilu Joustava asennus oviin ja luukkuihin
PSRswitch-turvarajakytkin voidaan asentaa useilla eri tavoilla: pystysuunnassa turvaoviin, vaakasuunnassa pienempiin luukkuihin tai eri kohtien valvontaa varten. Antureita ja toimilaitteita voidaan sijoittaa lähes vapaasti myös hankalapääsyisiin kohtiin, sillä turvarajakytkintä voidaan lähestyä vapaasti kaikilta sivuilta. Liitäntään käytetään vakio-M12-pistoketta. Useita PSRswitch-turvarajakytkimiä voidaan kytkeä turvallisesti sarjaan analysointiyksikköön nähden standardoitujen Y-jakajien ja vapaasti kalustettavien anturi-/toimilaitekaapelien kautta.
Lisäksi suoraan turvarajakytkimeen voidaan asentaa uudelleenkäynnistyspainike. Tämä estää tahattomat koneen käynnistymiset esimerkiksi, jos ovi sulkeutuu huoltotöiden aikana.
Älykäs diagnostiikka IO-Linkin avulla Turvallinen sarjakytkentä EN ISO 14119 -standardin mukaan
Kosketuksettomat PSRswitch-turvarajakytkimet sopivat sekä yksittäisjohdotukseen että turvalliseen sarjakytkentään PL e -tasoon saakka standardin EN ISO 13849 mukaisesti. Jopa 30 turvarajakytkintä voidaan kytkeä turvallisesti sarjaan.
Turvallinen sarjakytkentä on rakenteeltaan kaksikanavainen: turvallisuuteen liittyvät tilatiedot liitetyistä kytkimistä välitetään sopivaan analysointiyksikköön. Lisäksi myös muita turvallisuuden kannalta ei-olennaisia PSRswitch-turvarajakytkinten tilatietoja – kuten "Ovi auki" tai "Ovi kiinni" – voidaan välittää integroidun diagnostiikkakanavan avulla IO-Linkin kautta ylemmän tason ohjaukseen. Näin tiedot voidaan kerätä ja arvioida reaaliaikaisesti.
Älykäs PSRswitch-diagnostiikka IO-Linkin kautta
1. PSRmini-turvareleet
Yksittäisten kytkimien tilatiedot välitetään älykkään diagnostiikkakanavan kautta PSR-MC42-turvareleeseen, joka toimii analysointiyksikkönä. Turvarele välittää turvallisuuteen liittymättömät turvarajakytkimen diagnostiikkatiedot IO-Linkin kautta ohjausyksikköön.
2. IO-Link-yhdyskäytävä
Kytkimen turvallisuuteen liittymättömät diagnostiikkatiedot siirretään turvallisuuskonseptista riippumatta älykkään diagnostiikkakanavan kautta IO-Link-yhdyskäytävälle. Sieltä tiedot välitetään IO-Linkin kautta ohjausyksikköön.
3. Suora johdotus
Toinen versio on turvarajakytkimen suora johdotus koneenohjaukseen. Tässäkin rakenteessa turvallinen sarjakytkentä on kaksikanavainen. Turvarajakytkimet liitetään turvareleeseen.
Virheenpeiton estäminen Paras käyttövarmuus PL e -tasoon saakka
Uuden EN ISO 14119 -standardin myötä virheenpeiton estämisestä tulee entistä tärkeämpää. Nämä turvallisuusaukot voidaan tukkia helposti Phoenix Contactin kosketuksettomilla PSRswitch-turvarajakytkimillä:
Älykäs PSRswitch-turvarajakytkin valvoo kumpaakin kanavaa jatkuvasti vikojen varalta ja estää, toisin kuin perinteiset kytkimet, virheenpeiton järjestelmässä. Jos toisessa kanavassa ilmenee vika, kytkin käyttää toista kanavaa turvalliseen poiskytkentään ja estää uudelleenkäynnistyksen.
Tämä viantunnistus mahdollistaa järjestyksessä korkeimman suoritustason PL e saavuttamisen.