AXL SE FSDO4/2 2A - Safety module
1090205

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Axioline Smart Elements, Digital output module, Functional safety, Failsafe over EtherCAT®, Safe digital outputs: 2 (2-channel assignment), 4 (1-channel assignment), 24 V DC, 2 A, connection technology: 2-conductor, degree of protection: IP20; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Up to SIL 3 in accordance with EN 61508
Up to Cat. 4/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061
4 safe outputs for 1-channel assignment
2 safe outputs for 2-channel assignment