AXL SE FSDI8/3
-
Safety module
1090203
Axioline Smart Elements, Digital input module, Functional safety, FSoE, Safe digital inputs: 4 (2-channel assignment), 8 (1-channel assignment), 24 V DC, connection technology: 3-conductor, degree of protection: IP20
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla.
Ladattavat tiedostot
Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Up to SIL 3 in accordance with EN 61508
Up to Cat. 4/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061
8 safe inputs for 1-channel assignment
4 safe inputs for 2-channel assignment