VAL-MS-EE-T1/T2-335-P
-
Type 1/2 surge protection plug
2910556
L-N replacement plug for VAL-MS-T1/T2 335/12.5 plug-in lighting/surge arrester.
Tuotetiedot
| Product type | Replacement plug |
| IEC test classification | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN type | T1 / T2 |
| IEC power supply system | TN-C |
| TN-S | |
| TT | |
| Type | DIN rail module, two-section, divisible |
| Surge protection fault message | optical |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Nominal frequency fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Connection method | pluggable |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 17.7 mm |
| Height | 47 mm |
| Depth | 67.3 mm |
| Horizontal pitch | 1 Div. |
| Color | traffic gray B (RAL 7043) |
| Flammability rating according to UL 94 | V-0 |
| CTI value of material | 600 |
| Insulating material | PA 6.6/PBT |
| Material group | I |
| Housing material | PA 6.6 |
| PBT |
| Mode of protection | L-N |
| L-PEN | |
| Direction of action | L-N / L-PEN |
| Nominal voltage UN | 240/415 V AC (TN-C, TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Nominal frequency fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximum continuous operating voltage UC | 335 V AC |
| Protective conductor current IPE | ≤ 800 µA |
| Standby power consumption PC | ≤ 270 mVA |
| Nominal discharge current In (8/20) µs | 12.5 kA |
| Maximum discharge current Imax (8/20) µs | 50 kA |
| Impulse discharge current (10/350) µs, charge | 6.25 As |
| Impulse discharge current (10/350) µs, specific energy | 39 kJ/Ω |
| Impulse discharge current (10/350) µs, peak value limp | 12.5 kA |
| Short-circuit current rating ISCCR | 25 kA |
| Voltage protection level Up | ≤ 1.2 kV |
| ≤ 1.6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
| Residual voltage Ures | ≤ 1.2 kV (at In) |
| ≤ 1.1 kV (at 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (at 5 kA) | |
| ≤ 0.9 kV (at 3 kA) | |
| TOV behavior at UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Response time tA | ≤ 25 ns |
| Max. backup fuse with branch wiring | 160 A (gG) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % |
| Shock (operation) | 30g (Half-sine / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (operation) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| Standards/specifications | IEC 61643-11 |
| Note | 2011 |
| Standards/specifications | EN 61643-11 |
| Note | 2012 |
| Mounting type | on base element |
| Tuotenumero | 2910556 |
| Pakkausyksikkö | 10 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 10 Kappaletta |
| Tuoteavain | CLP121 |
| Tuotekoodi | CLP121 |
| GTIN | 4055626462332 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 111,67 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 111,67 g |
| Tullitariffinumero | 85363030 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
| EF3.1 Ilmastonmuutos | |
| CO2e kg | 1,361 kg CO2e |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa