PLC-BSC- 24UC/21-21/H - Relay base
1012004

14 mm PLC basic terminal block without relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, Screw connection, 2 changeover contacts, Input voltage 24 V AC/DC

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet