Maintenance license (1 year) for the SUP-100 Emalytics Supervisor license
Rakennusten hallintajärjestelmä
Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmämme tarjoaa alustan rakennuksesi kaikille digitaalisen infrastruktuurin keskeisille elementeille. Emalytics yhdistää hallinta- ja käyttölaitteiston sekä energianvalvonnan yhteen älykkääseen alustaan. IoT-pohjaisen kehyksen avulla voit hallita, analysoida ja käsitellä kaikkien osajärjestelmien tietoja ja informaatiota tarpeen mukaan. Hyödy suunnittelun helppoudesta ja yhdestä alustasta rakennuksen kaikkia prosesseja ja sovelluksia varten.
Emalytics Supervisor license without connectivity to an Emalytics Controller (separate maintenance license required)
Emalytics Controller license to integrate 250 data points (separate maintenance license required)
Upgrade license for Emalytics View to extend the runtime license from 1250 Niagara data points to an unlimited number of data points; this license has no time limit.
Please note that the following information must be provided when purchasing this license: The host ID of the machine on which Emalytics View is running and the email address to which the license is to be sent.
Emalytics Supervisor license for SQL database driver
Emalytics Supervisor license for an additional 500 data points
Access to the Emalytics Automation license portal for 1 year (May 1 - April 30).
Enables you to view, download, and move Emalytics Automation licenses. It is not possible to purchase new licenses independently. The order must still be placed via your Phoenix Contact sales team.
The actual total billing amount is calculated based on the remaining period through to April 30.