Prosessinäytöt analogisten anturisignaalien näyttämiseen ja valvontaan

Prosessinäytöt

Field Analog -sarjan prosessinäytöt mahdollistavat analogisten signaalien ja lämpötilasignaalien valvonnan ja näytön sekä niiden ohjauksen digitaalisten ja analogisten tulojen ja lähtöjen kautta, myös räjähdysvaarallisissa tiloissa. Tuotteita on saatavana ohjauspaneeliin asennettavina tai hajautettuun asennukseen suoraan kentälle. Etuja ovat helppo konfigurointi, hyvä luettavuus ja kansainväliset hyväksynnät.

Saat lisätietoja tuotteista ottamalla meihin yhteyttä

Edut

  • Prosessinäytöt konfiguroidaan helposti joko etupuolen näppäimistön tai FDT/DTM-ohjelmiston avulla
  • Näytöllä kaikki yhdellä silmäyksellä: arvojen sekä pylväskaavioiden ja mittauspistesymbolien näyttö, lisäksi värin vaihtuminen vikatilanteissa
  • Standardin mukaiset kotelokoot ja pistoliitettävät riviliittimet tekevät asennuksesta helppoa
  • Prosessidatan siirto digitaalisesti ja näyttö HART®-kykyisillä näyttöversioilla
  • UL- ja CSA-hyväksynnät – kansainvälinen käyttö
  • Myös räjähdysvaarallisen alueen luonnostaan turvallisiin virtapiireihin: ATEX-, CSA- ja FM-hyväksynnöillä varustetut versiot

Yleiskatsaus prosessinäytöistä

Monitoiminen prosessinäyttö, jossa on valaistu näyttö
Lähtösilmukkasyöttöiset prosessinäytöt kenttäkotelossa
7-segmenttinen LED-ilmaisin, jossa on punaiset numerot mustalla pohjalla
Monitoiminen prosessinäyttö, jossa on valaistu näyttö

Monitoimiset prosessinäytöt keräävät virran, jännitteen, RTD:t ja TC:t sekä vastusantureiden signaalit yleistulon kautta. Ajankohtaiset prosessiarvot näytetään selkeästi viisinumeroisilla, taustavalaistuilla näytöillä. Samalla pylväskaaviot antavat nopean yleissilmäyksen. Voit tunnistaa hälytystilanteet nopeasti myös kauempaa, kun näytön väri muuttuu punaiseksi.

Lähtösilmukkasyöttöiset prosessinäytöt kenttäkotelossa

Lähtösilmukkasyöttöiset prosessinäytöt näyttävät 4...20 mA:n ja HART®-signaalit. Jopa neljä anturin vuorotellen mitattua arvoa kuvataan HART®:n kautta. Hyödy vähäisestä jännitehäviöstä, joka on alle yksi voltti (<1,9 V HART®) Ex-sovelluksissa käytettäessä, joissa on yleensä käytettävissä vain rajoitettu jännite.

7-segmenttinen LED-ilmaisin, jossa on punaiset numerot mustalla pohjalla

Kompaktit prosessinäytöt tarjoavat kustannustehokasta standardoitujen virta- ja jännitesignaalien sekä taajuus- ja pulssisignaalien seurantaa. Lisäksi vakiosignaalien asetusarvoasetin auttaa yksikkösignaalien tai vapaasti ohjelmoitavan, aikaohjatun signaalijakson 0...12 V tai 0...24 mA integroinnissa prosessiisi.

Raja-arvojen keruu monitoimisilla Field Analog -prosessinäytöillä

Topologia: Raja-arvojen keruu monitoimisilla Field Analog -prosessinäytöillä

Monitoimiset prosessinäytöt FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP soveltuvat erityisesti rajakytkimiksi raja-arvojen valvontaan. Tuotteet keräävät jatkuvasti prosessiarvoja ja kytkevät relelähdöt heti, kun asetettu raja-arvo ylittyy tai alittuu.

Esimerkki Pumpattavan aineen lämpötilan valvonta:
Pumpuissa on hyödyllistä valvoa pumpattavaa nestettä. Tämä estää käyttölaitteen ylikuormittumisen. Jos pumpattavan väliaineen jähmepiste on ympäristön lämpötilan yläpuolella, aineen lämpötilan valvonta viivästyttää pumpun käynnistämistä, kunnes aineen viskositeetti sallii toiminnan. Prosessinäyttö valvoo ja ohjaa lämpötilasignaaleja jatkuvasti asetetun ylityksen tai alituksen osalta.

E-julkaisu
Signaalinkäsittely ja räjähdyssuojaus

Häiriötön ja turvallinen signaalien käsittely, siirto ja visualisointi galvaanisen 3-tie-erotuksen avulla: signaalinkäsittelyyn ja räjähdyssuojaukseen tarkoitettu tuotevalikoimamme kattaa kaikki häiriöttömän ja turvallisen signaalinsiirron tehtävät, kuten NAMUR-erotusvahvistimet, bipolaariset erotusvahvistimet, lämpötilamittausmuuntimet, syöttöerottimet jne.

Avaa e-julkaisu
Esitteen "Signaalinkäsittely ja räjähdyssuojaus" kansilehti