Ink ribbon, For THERMOMARK roll printers and THERMOMARK CARD for printing material-off-the-roll product groups: EML ..., EMLP ..., EMLF ..., PML-M ..., WMTB HF-HP..., WMS-2 HF ... RD and US-material product groups: US-EML(S)P ..., US-EMLP-HA ..., US-EM(S)P ..., US-WMT ..., US-WMTB ..., US-PML-M ..., US-EMLF ..., roll length: 60 m, width: 110 mm, color: white
Lämpösiirtotulostimet
Lämpösiirtotulostimilla merkitset suuretkin tilausmäärät erittäin taloudellisesti. Erilaiset kortti- ja rullamateriaalien tulostimet käsittelevät monenlaisia materiaaleja. Näin saat täydellisen merkintäjärjestelmän, joka on räätälöity täydellisesti sovellukseesi ja jota PROJECT complete -merkintäjärjestelmä tukee optimaalisesti.
Standard pressure roller
Tear-off plate for all roll printers in the THERMOMARK E SERIES
Ink ribbon, for roll printer for printing product group WMS..., length: 300 m, roll length: 300 m, width: 64 mm, color: black
Ink ribbon, for roll printer for printing product group WMTB HF..., length: 300 m, roll length: 300 m, width: 110 mm
Locking, Replacement latch for attaching the material off the roll in the thermal transfer printers THERMOMARK ROLL and THERMOMARK ROLL 2.0
Locking, Replacement latch for attaching the material off the roll in the thermal transfer printers of the THERMOMARK E SERIES and the THERMOMARK ROLLMASTER series
Pressure roller for the pressure system of the THERMOMARK E.300 DOUBLE
Front panel for all roll printers in the THERMOMARK E SERIES
Ink ribbon, for roll printer for printing product groups WMTB HF-D, length: 300 m, roll length: 300 m, width: 110 mm
Edut
- Luotettava ja tunnettu tulostusmenetelmä, jonka käytettävyys on erinomainen
- Ei vaadi huoltoa
- Korkea laatu: selkeä tulostusjälki, viivakoodit, tekstikoko alkaen 1,6 mm
- Kompaktit ja kestävät laitteet
THERMOMARK PRIME 2.0 -korttitulostin
Mobiili lämpösiirtotulostin THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0 -lämpösiirtotulostin on ainutlaatuinen yhdistelmä, joka koostuu tunnetusta, luotettavasta tulostustekniikasta, integroidusta merkintäohjelmistosta sekä kestävästä, verkosta riippumattomasta virransyötöstä. Kosketusnäyttö, koteloidut värinauhat ja vaihdettava akku helpottavat tulostimen käyttöä paikan päällä. Laaja materiaalivalikoima – yli 600 korttimateriaalia – tarjoaa monipuolisia ratkaisuja erilaisten sovellusten merkintään. Automaattinen värinauhan-, kasetin- ja materiaalintunnistus estää virheelliset tulostukset.
THERMOMARK CARD 2.0 -korttitulostin ja siihen sopiva materiaali
THERMOMARK CARD 2.0 merkintäkorttien tulostukseen
THERMOMARK CARD 2.0 on tehokas ratkaisu muovikilpien tulostamiseen kortteina ja arkkeina. Materiaalivalikoima sisältää lukuisia merkintäratkaisuja liittimien, johtimien ja kaapeleiden sekä laitteiden ja järjestelmien merkitsemiseen. Kompakti lämpösiirtotulostin on vaivaton asentaa ja käyttää. Voit käyttää THERMOMARK CARD 2.0 -tulostinta suoraan ja hoitaa tulostustehtäväsi MARKING system -ohjelmiston tai MARKING system -sovelluksen avulla. Luotettavan teknologian ansiosta lämpösiirtotulostimen hyötysuhde on hyvä, ja tulostin on lähes huoltovapaa.
THERMOMARK ROLL 2.0 -rullatulostin ja siihen sopiva materiaali
THERMOMARK ROLL 2.0 rulla- ja jatkuvassa muodossa olevia materiaaleja varten
THERMOMARK ROLL 2.0 tulostaa tarroja sekä kutistemuovi- ja merkintäletkuja rulla- ja jatkuvassa muodossa. Materiaalivalikoima sisältää lukuisia merkintäratkaisuja liittimien, johtimien ja kaapeleiden sekä laitteiden ja järjestelmien merkitsemiseen. Lämpösiirtotulostin varmistaa laadukkaan merkinnän ja nopean työstön. Luotettavalla lämpösiirtotulostustekniikalla käyttö on lähes huoltovapaata. Intuitiivinen ohjaus MARKING system -ohjelmistolla tai MARKING system -sovelluksella. Tulostimen käyttö on erityisen mutkatonta integroidun kosketusnäytön avulla.
THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) -rullatulostin
THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) suurten materiaalimäärien käsittelyyn
Monipuolisella THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) -tulostimella voit merkitä kaikille rullamateriaaleille ja luoda ammattimaisia ja kestäviä päätelaitteiden, johtojen ja kaapeleiden, laitteiden ja järjestelmien merkintöjä. Esistanssattujen etiketti- ja kilpiformaattien lisäksi tulostin käsittelee myös kutistemuovi- ja merkintäletkuja sekä jatkuvassa muodossa olevaa etikettimateriaalia. Kun tulostimeen yhdistetään THERMOMARK E.CUTTER tai E.CUTTER, sillä voidaan katkaista tai rei'ittää kätevästi jatkuvassa muodossa olevia materiaaleja. Jos haluat mahdollisimman tehokkaan merkintäprosessin, voit yhdistää lämpösiirtotulostimen THERMOMARK E SERIES -järjestelmän applikaattoriin.
THERMOMARK E.300 DOUBLE -rullatulostin
THERMOMARK E.300 DOUBLE kaksipuoliseen merkintään
Joustavalla THERMOMARK E.300 DOUBLE -lämpösiirtotulostimella voit merkitä rullamuodossa olevia merkintämateriaaleja yhdelle tai molemmille puolille. Käytä E.CUTTER- tai E.CUTTER/P-leikkuria jatkuvassa muodossa olevien materiaalien katkaisemiseen tai rei'ittämiseen. Jos haluat vielä tehokkaampaa merkintää, voit yhdistää vakiotulostimen THERMOMARK E.SLEEVE -laitteeseen, jolla voit merkitä ja kiinnittää kutistemuovi- ja merkintäletkut vain yhdessä automatisoidussa työvaiheessa. Kaksipuolinen merkintä helpottaa johtimien ja kaapeleiden merkintöjen lukemista.