Applicator for the efficient printing and application of movable E-WM... markers on wires and cables in a single automated process step
Automatisoitu merkintä
THERMOMARK E SERIES tuo tehokkuutta kytkentäkaappiasennukseen: lämpösiirtorullatulostimesta ja applikaattorista koostuva modulaarinen järjestelmä tulostaa merkinnät ja kiinnittää ne automaattisesti kaapeleihin ja johtimiin. THERMOMARK E.VARIO tulostaa lisäksi jatkuvassa muodossa olevat liitinmerkit ja katkaisee ne yksilöllisesti sopivaan rasteriin. Näiden prosessivaiheiden yhdistäminen säästää aikaa noin 60 %.
Transport case for the E.SLEEVE, E.VARIO, E.WIRE, and E.WRAP applicators of the THERMOMARK E SERIES and their accessories.
Applicator for the efficient printing and applying of E-WML... wire-wrap labels on wires and cables in a single automated process step
Pressure roller for all E-WM... and E-WMS... materials (for material width of up to 30 mm/1.18")
Ink ribbon, for the E-WM... product group in combination with the THERMOMARK E.WIRE applicator, length: 300 m, roll length: 300 m, width: 30 mm, color: black (RAL 9005)
Original packaging incl. inlay for safe transportation of the THERMOMARK E.WRAP
Dispensing edge for processing all E-WML... materials when using the THERMOMARK E.WRAP
Original packaging incl. inlay for safe transportation of the THERMOMARK E.WIRE
Pressure roller for all E-WML... materials (material width of up to 60 mm/2.36")
Original packaging incl. inlay for safe transportation of the THERMOMARK E.SLEEVE
Edut
- Erittäin tehokas: säästää aikaa noin 60 %, koska tulostus ja kiinnitys tapahtuvat samassa prosessinvaiheessa
- Joustava reagointi modulaarisella järjestelmällä, johon kuuluu vakiomallinen lämpösiirtotulostin ja neljä applikaattoria eri merkintäratkaisuille
- Kauttaaltaan digitaaliset työnkulut: ohjaus ja automaattinen tiedonkäsittely CAE-järjestelmistä
- Automatisoitu prosessi helpottaa käsittelyä ja pitää laadun tasaisen korkeana
Modulaarinen tulostusjärjestelmä THERMOMARK E SERIES
Lämpösiirtotulostin THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) Rullatulostin kaikille materiaaleille
Hyödynnä rullatulostimien joustavuutta: voit käyttää laitteita vakiotulostimina kaikille rullamuodossa oleville materiaaleille. Kun rullatulostimeen yhdistetään E.CUTTER(/P), sillä voidaan katkaista tai rei'ittää jatkuvassa muodossa olevia materiaaleja. Tulostimista voidaan muodostaa tehokkaita tulostus- ja kiinnitysjärjestelmiä liittämällä ne johonkin THERMOMARK E SERIES -sarjan applikaattoreista.
- Yhteensopiva kaikkien THERMOMARK E SERIES -sarjan applikaattoreiden kanssa
- Sopii kaikkiin MARKING system -tuotevalikoiman rullamateriaaleille
- Kaikkien jatkuvassa muodossa olevien materiaalien helppo työstäminen käyttämällä E.CUTTER- tai E.CUTTER/P-laitetta
- 4,3 tuuman LCD-väri-kosketusnäyttö: vianetsintään liittyviä videoita, reaaliaikaiset ilmoitukset
- 300 ja 600 dpi kaikkiin teollisuuden vaatimuksiin
- Luja, teollisuuteen soveltuva rakenne suurille tulostusmäärille
THERMOMARK E.WIRE kaapeleiden merkintään
THERMOMARK E.WIRE Kaapelimerkintöjen automaattinen tulostus ja kiinnitys
THERMOMARK E.WIRE -applikaattorilla voidaan tehdä säteen- ja akselinsuuntaisesti liikkuvia kaapelimerkintöjä. Hitsattu sauma pitää merkinnän tallessa. Jatkuva muoto kattaa kaikki läpimitat 1,8 ja 5,6 mm:n välillä vain yhdellä materiaalilla, joka on saatavana eri leveyksinä.
- Säästää aikaa jopa 70 % verrattuna manuaalisiin merkintä- ja kiinnitysprosesseihin kutistemuoviletku- tai rullaetiketeillä
- Yksi materiaali kaikille läpimitta-alueille: jatkuva materiaali eri leveyksinä
- Helppo käyttää: lieriömäisen kappaleen läpimitan automaattinen mittaus
- Erittäin joustava: säteen- ja akselinsuuntaisesti siirrettävä merkintä
- Hitsattu sauma pitää merkinnän tallessa
- Lieriömäisille kappaleille, yksittäisille johtimille, kaapeleille ja kaapelinipuille
THERMOMARK E.SLEEVE - kutistemuoviletkun merkintä ja kiinnitys
THERMOMARK E.SLEEVE Kutistemuoviletkun automaattinen merkintä ja kiinnitys
THERMOMARK E.SLEEVE -applikaattori työstää jatkuvassa muodossa olevaa kutistemuoviletkua ja katkaisee sen yksilöllisesti halutun pituiseksi. Lisäksi applikaattori avaa yksittäiset kutistemuoviletkumerkinnät nin, että ne on helppo työntää lieriömäisen kappaleen päälle.
- Säästää aikaa jopa 75 % manuaalisiin merkintä- ja kiinnitysprosesseihin verrattuna kutistemuoviletkua käytettäessä
- Jatkuvassa muodossa olevan kutistemuoviletkun käyttö on kustannustehokasta
- Helppo käyttää: automaattinen kohteen tunnistus valoverhojen ja optimoidun kaapeleiden sisäänviennin avulla
- Tehokas käsittely: automaattinen sovitus lieriömäisen kappaleen läpimittaan ei vaadi lisävarusteita
- Lieriömäisille kappaleille, johtimille ja kaapeleille
THERMOMARK E.WRAP - rullaetikettien automaattinen tulostus ja kiinnitys
THERMOMARK E.WRAP Rullaetikettien automaattinen tulostus ja kiinnitys
THERMOMARK E.WRAP -applikaattori kiinnittää rullaetiketit automaattisesti lieriömäisin kappaleisiin – tasaisen korkealla laadulla. Suojalaminointi suojaa merkityn alueen ja tekee merkinnästä erittäin kestävän.
- Säästää aikaa jopa 60 % verrattuna manuaalisiin tulostus- ja kiinnitysprosesseihin itselaminoituvilla rullaetiketeillä
- Tasaisen korkea kiinnityslaatu: positiivinen vaikutus merkinnän kestävyyteen ja pysyvyyteen
- Helppo käyttää: merkintä voidaan kohdistaa mitta-asteikon avulla
- Sisä- ja ulkokäyttöön: erittäin kestävä suojalaminoinnin ansiosta
- Lieriömäisille kappaleille, johtimille ja kaapeleille
THERMOMARK E.VARIO - jatkuvassa muodossa olevien liitinmerkintöjen tulostus ja mittaan katkaisu
THERMOMARK E.VARIO Jatkuvassa muodossa olevien liitinmerkintöjen tulostus ja mittaan katkaisu
THERMOMARK E.VARIO -applikaattori merkitsee kokonaiset riviliittimet käyttäen vain kahta jatkuvassa muodossa olevaa materiaalia korkeita ja matalia merkintäuria varten. Jatkuvassa muodossa olevalla materiaalilla voidaan toteuttaa kaikki leveydet 3,5 ja 1 000 mm:n välillä – eri rastereiden määrästä riippumatta.
- Säästää aikaa jopa 70 % eri rastereilla merkittäessä
- Koko riviliittimen merkintä vain kahdella materiaalilla
- Innovatiivinen geometria: materiaali kiinnittyy täydellisesti merkintäuraan, ja yksittäiset merkinnät on helppo lukita kiinni ja irrottaa
- Riviliittimien helppo ja tehokas merkintä: katkokohdat sijoitetaan automaattisesti suunnitteluohjelmistosta saatavien tietojen perusteella