cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-20061129Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Field wiring | 300 V | 7 A | 24 - 18 | |
Use group D | ||||
Field wiring | 300 V | 7 A | 24 - 18 |
VDE approval of drawings
Hyväksyntätunnus: 40047107Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 13.5 A | 0.2 - 1 |