cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-20030527Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 |
VDE report with production monitoring
Hyväksyntätunnus: 40018594Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
130 V | 2 A | 0.5 - 0.75 |
VDE approval of drawings
Hyväksyntätunnus: 40057505Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |