cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-20030527Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
VDE approval of drawings
Hyväksyntätunnus: 40038591Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 16 A | 0.14 - 2.5 |