cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-20030211Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Use group C | ||||
150 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 12 |
Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa
Printed circuit board terminal, nominal current: 32 A, rated voltage (III/2): 800 V, nominal cross section: 2.5 mm2, number of potentials: 16, number of rows: 1, number of positions per row: 16, product range: PT 2,5/..-V, pitch: 7.5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 4.1 mm, number of solder pins per potential: 1, type of packaging: packed in cardboard
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Use group C | ||||
150 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 12 |