cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-19870330Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 22 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 22 - 16 |
KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 2160724.01Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0.2 - 1.5 |