CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Only rigid conductors | 150 V | 10 A | 26 - 18 | |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-19870330| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 6 A | 26 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 6 A | 26 - 16 | ||
KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 2160724.01| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 130 V | 0.14 - 1 | |||