cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-19931012Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 16 A | 30 - 12 |
Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa
PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 16 A (see derating curve), rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions: 3, number of connections: 3, product range: MSTBT 2,5 HC/..-STP, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5 HC, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 16 A | 30 - 12 |