QUINT POWER power supplies with maximum functionality
QUINT POWER miniature circuit breakers magnetically and therefore quickly trip at six times the nominal current, for selective and therefore cost-effective system protection. The high level of system availability is additionally ensured, thanks to preventive function monitoring, as it reports critical operating states before errors occur.
Reliable starting of heavy loads takes place via the static power reserve POWER BOOST. Thanks to the adjustable voltage, all ranges between 5 V DC ... 56 V DC are covered.
QUINT-PS/3AC/24DC/40
-
Power supply
2866802
Please use the following item for new projects: 2904623 QUINT4-PS/3AC/24DC/40. Primary-switched power supply unit QUINT POWER, Screw connection, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 3-phase, output: 24 V DC / 40 A, adjustable from 18 V DC ... 29.5 V DC
Tuotetiedot
EAC
Hyväksyntätunnus: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Hyväksyntätunnus: LR22301698TA-02NK
Hyväksyntätunnus: TA24091MIECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: SI-11173BV
Hyväksyntätunnus: 21004/D0 BVEAC
Hyväksyntätunnus: RU S-DE.BL08.W.00764RINA
Hyväksyntätunnus: ELE333522XGABS
Hyväksyntätunnus: 23-2355407-PDAType approved
Hyväksyntätunnus: SI-SIQ BG 005/009Type approved
Hyväksyntätunnus: SI-SIQ BG 005/113SEMI F47
Hyväksyntätunnus: SEMI F47DNV
Hyväksyntätunnus: TAA000030XIECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: SI-11217cCSAus
Hyväksyntätunnus: 80146928cCSAus
Hyväksyntätunnus: 80187921cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E123528-20240627EAC
Hyväksyntätunnus: KZ7500651 0101 12535cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E199827-20240918Yhteensopivat tuotteet
Edut
Reliable starting of difficult loads
High level of system availability even in the event of permanent phase failure
Preventive function monitoring