Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

CB TM1 4A SFB P - Thermal-magnetic device circuit breaker
2800839

Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic SFB, 1 changeover contact, plug for base element.

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Individually adjustable with protective plugs
Fuse protection for above-average conductor lengths with the aid of the SFB characteristic curve
Protective plug with fixed nominal current value as protection against unintentional changes
Increased safety with electrical isolation in the event of errors